TIDA-00826

TIDA-00826

설계 파일

개요

This reference design is part of an analog front-end for 50Ω-input oscilloscope application. System designers can readily use this evaluation platform to process input signals from DC to 2 GHz in both frequency-domain and time-domain applications.

특징
  • 50-Ω input, analog front-end with input signal bandwidth of 2 GHz
  • System ENOB of 6 to 8 bits is achieved with this signal chain
  • Supports a maximum input signal of ± 3V, with user-selectable options for input AC or DC coupling
  • DC-offset correction feature available in DC-coupled input mode
  • Three input-amplitude voltage adjustment settings provided by the front-end π-attenuator: 1:1, 2:1 and 5:1
  • Low noise, high-performance fully-differential amplifier (LMH5401) used for single-ended to differential conversion
  • High performance digitally-controlled variable-gain amplifier (LMH6401) programmable from 26dB to -6dB gain in 1-dB steps to maintain full-scale input at the ADC
  • 12-bit ADC12J4000 operating at 4GSPS for sampling input signals
  • Design supports +5 V supply using wall-mount power adapter or +12 V using internal FMC connection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBA4.PDF (1449 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJW2.PDF (284 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBF5.ZIP (1122 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJW3.PDF (28401 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJW1.PDF (3701 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04828 — 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMC6762 — 푸시-풀 출력을 지원하는 듀얼 마이크로 전원 레일 투 레일 입력 CMOS 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
구성형 게이트

SN74LVC1G57 — 구성 가능한 다기능 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM26400Y — 듀얼 2A, 500kHz 넓은 입력 범위 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR70503 — 2.8V~5.5V, 300mA 벅/부스트 음극 출력 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54327 — 4.5V~18V 입력, 3A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS63060 — 2.5V~12V 입력 전압, 93% 효율, 2.25A 스위치 전류 제한, 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LM95233 — TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12J4000 — 12비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

LMH6559 — 1750MHz, 고속, 폐쇄형 루프 버퍼

데이터 시트: PDF
핫 스왑 컨트롤러

TPS2400 — 100V 입력 과도 보호 기능을 지원하는 5.5V 과전압 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

CD74HC14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 6채널, 2V~6V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38513 — 1.8V용 3A, 초저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS723 — 200mA, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS732 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 250mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74901 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 3A, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS793 — 활성화를 지원하는 200mA 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

TRF3765 — 통합 VCO 및 최대 8개 출력을 지원하는 300M~4800MHz 저잡음 정수-N/분수-N PLL

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH5401 — 8GHz 초광대역 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RF VGA(가변 게인 증폭기)

LMH6401 — 4.5GHz 초광대역 디지털 가변 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T774 — 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 50-Ohm Oscilloscope Front-end Design Guide 2015. 12. 14