TIDA-00835

TIDA-00835

설계 파일

개요

TIDA-00835 레퍼런스 설계는 넓은 동적 범위에 걸쳐 4채널, 24비트 동시 샘플링 차동 입력 델타-시그마 ADC를 통합하여 양극 입력 구성을 사용하여 정확한 전압 및 전류 측정을 지원합니다. ADC는 ±2.5V 양극 입력을 측정하도록 구성됩니다.  입력은 고정 게인 증폭기를 사용하여 ±2.5V의 ADC 측정 범위로 확장됩니다. 이 AFE는 공통 외부 클록을 사용하여 두 개의 ADC를 함께 체인으로 연결하여 입력 채널 수를 8개로 확장하면서 모든 입력 채널을 동시에 샘플링합니다. 모듈당 측정 채널이 더 많이 있으면 전체 시스템 비용이 절감됩니다.

특징
  • 4채널, 동시 샘플링, 24비트 ∑-∆ ADC를 사용하여 넓은 입력 범위에서 정밀 데이터 수집
  • 여러 장치를 연결하여 채널 확장, 버퍼링된 공통 클록과 동기화하여 동시 샘플링
  • 전류 측정 – 성능은 하드웨어 통합기와 함께 전류 변압기 및 Rogowski 코일을 사용하여 검증됨
  • 전압 측정 – 성능은 절연 증폭기가 없거나 있는 전위 분할기(PD)를 사용하여 검증됨
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBY8B.PDF (3164 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMT6A.ZIP (927 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMT5A.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMT8A.ZIP (3194 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCF7A.ZIP (962 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMT7A.PDF (3747 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMT4A.PDF (905 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

CDCLVC1102 — 저지터, 1:2 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM27762 — 통합 LDO를 갖춘 저잡음 양극 및 음극 출력 충전 펌프

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS60403 — 고정 250kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA4171 — 쿼드, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9061 — 비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1200 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 기본 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1300 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1301 — 전류 감지를 위한 ±250mV 입력 정밀 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1311 — 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

ISO224 — ±12-V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS723 — 200mA, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131A02 — 24비트 128kSPS 2채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131A04 — 24비트 128kSPS 4채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131E08 — 전원 모니터링 및 보호를 위한 24비트 64kSPS 8채널 동시 샘플링 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131E08S — 모니터링 및 보호를 위한 빠른 시작을 지원하는 24비트 64kSPS 8채널 동시 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4180 — 0.1uV/C 드리프트, 쿼드, 저잡음, 레일 투 레일, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N — 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS0500 — 5V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High Accuracy ±0.5% Curr Iso Volt Measurement Ref Design Using 24-Bit DS ADC (Rev. B) 2018. 9. 26
기술 문서 Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 2018. 12. 4