TIDA-010024

TIDA-010024

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 스마트 계량기 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 네트워크를 위한 DTLS 보안으로 RF 메시 네트워크 엔드 노드를 구현합니다. 네트워크는 저전력 무선 개인 영역 네트워크(6LoWPAN) 솔루션을 통한 IPv6입니다. 이 설계는 단일 CC1312R SimpleLink™ 무선 MCU로 이 네트워크를 구현하여 성능을 향상하고 시스템 비용을 최소화합니다. 전체 6LoWPAN 메시 네트워크는 IEEE 802.15.4e/g 프로토콜 기반의 TI-15.4 스택 위에서 실행되며, USCH(슬롯 없는 채널 호핑) 모드를 구현하여 네트워크 간섭 방지 기능을 제공합니다. 네트워크 용량이 향상되고 패킷 라우팅 결정을 최적화하는 더 큰 인접 및 라우팅 테이블을 포함함으로써 보안이 강화됩니다.

특징
  • <1GHz ISM 대역에서 저전력 RF를 통한 IPv6 네트워킹 지원
  • 6LoWPAN, RPL, IPv6/ICMPv6, UDP 및 DTLS의 메시 네트워크 프로토콜 구현
  • IEEE 802.15.4e 기반 주파수 호핑 및 MAC 데이터 암호화와 함께 TI-15.4 스택 구현
  • Wi-SUN FAN v1.0과 동일한 소프트웨어 계층 아키텍처
  • DTLS 보안, 더 큰 인접 항목 및 라우팅 테이블을 TIDA-010003 단순 6LoWPAN 메시 엔드 노드에 추가하여 네트워크 성능 레퍼런스 설계 개선
  • 배터리로 구동되는 엔드 노드에 저전력 모드 구성 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

이 레퍼런스 설계에는 Contiki-OS RTOS 기반의 6LoWPAN 네트워크를 구현하기 위한 예제 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 예제 구현에는 다음 권고에서 설명하는 잠재적으로 취약하다고 확인된 uIP TCP/IP 스택이 포함되어 있습니다. Amnesia 오픈 소스 TCP/IP 스택 취약점(AMNESIA:33).

이 예제 소프트웨어는 단종되었으며 Wi-SUN 솔루션을 평가해 보시기 바랍니다. 이 레퍼런스 설계의 이전 버전을 사용하려는 경우 단종된 것으로 간주되므로 현재 업데이트할 계획이 없습니다. Contiki-OS가 포함된 예제 소프트웨어를 참조한 TI 고객은 ICS Advisory에서 제공하는 권장 사항을 평가하고 다음 중 하나를 수행할 것을 권장합니다.

  1. Contiki-OS의 잠재적인 취약점을 완화하기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다. 또는
  2. Contiki-NG 4.6으로 이동하십시오.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEF7A.PDF (3216 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXD6.PDF (507 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXD5.PDF (42 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXD8.ZIP (2454 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEY3.ZIP (743 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXD7.PDF (5465 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXD4.PDF (637 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD6E004 — 고속 인터페이스용 6채널 1.6pF, 5.5V, 8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C1294NCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1312R — 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1314R10 — 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T245 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

이 레퍼런스 설계는 스마트 계량기 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 네트워크를 위한 DTLS 보안으로 RF 메시 네트워크 엔드 노드를 구현합니다. 네트워크는 저전력 무선 개인 영역 네트워크(6LoWPAN) 솔루션을 통한 IPv6입니다. 이 설계는 단일 CC1312R SimpleLink™ 무선 MCU로 이 네트워크를 구현하여 성능을 향상하고 시스템 비용을 최소화합니다. 전체 6LoWPAN 메시 네트워크는 IEEE 802.15.4e/g 프로토콜 기반의 TI-15.4 스택 위에서 실행되며, (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010024 — 네트워크 용량이 향상된 안전한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-010032 — 이더넷, 6LoWPAN RF 메시 등을 지원하는 범용 데이터 집신기 레퍼런스 설계 TIDA-010050 — AMR을 위한 초저전력 유량 측정 레퍼런스 설계 TIDC-01002 — TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDEP0084 — Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010024 — 네트워크 용량이 향상된 안전한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-010032 — 이더넷, 6LoWPAN RF 메시 등을 지원하는 범용 데이터 집신기 레퍼런스 설계 TIDA-010050 — AMR을 위한 초저전력 유량 측정 레퍼런스 설계 TIDC-01002 — TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDEP0084 — Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Secured 6LoWPAN mesh end-node with enhanced network capacity reference design (Rev. A) 2019. 3. 6
사이버 보안 권고 Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 2021. 1. 11
추가 자료 RF mesh networking offers system performance and interoperability 2018. 11. 1

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010003 — 네트워크 성능을 향상시키는 간단한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-010032 — 이더넷, 6LoWPAN RF 메시 등을 지원하는 범용 데이터 집신기 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK — SimpleLink™ CC13x2 및 CC26x2 SDK(소프트웨어 개발 키트)