TIDA-010032

TIDA-010032

설계 파일

개요

IPv6 기반 그리드 통신은 스마트 계량기 및 그리드 자동화와 같은 산업용 시장 및 애플리케이션에서 표준으로 사용되고 있습니다. 범용 데이터 집신기 설계는 이더넷 백본 통신, 6LoWPAN RF 메시 네트워킹, RS-485 등과 통합된 완전한 IPv6 기반 네트워크 솔루션을 제공합니다. 6LoWPAN 메시 네트워킹은 표준 기반 상호 운용성, 신뢰성, 보안 및 장거리 연결과 같은 주요 문제를 해결합니다. 이 설계를 통해 이더넷 백본 통신을 통해 액세스할 수 있는 웹 서버를 통해 최종 장치를 원격으로 제어 및 모니터링할 수 있습니다. 또한 3.3V 및 5V 전압 레일과 다양한 주변 인터페이스를 제공하여 광대역 PLC(전력선 통신), 셀룰러 및 Wi-Fi® 등의 추가 연결까지 확장합니다.

특징
  • 이더넷, 6LoWPAN 메시 및 RS-485 커넥티비티 디바이스를 지원하는 범용 데이터 콘센트레이터 구현
  • 웹 서버 및 이더넷 백본 연결을 통해 사물 인터넷(IoT) 서비스 가능
  • 6LoWPAN RF 메시 네트워크 프로토콜인 6LoWPAN, RPL, IPv6/ICMPv6 및 UDP 구현
  • FH(주파수 호핑) 및 데이터 암호화를 지원하는 TI 15.4-Stack과 통합
  • 광대역 PLC, 셀룰러 및 Wi-Fi와 같은 다른 연결 디바이스로 확장 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

이 레퍼런스 설계에는 Contiki-OS RTOS 기반의 6LoWPAN 네트워크를 구현하기 위한 예제 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 예제 구현에는 다음 권고에서 설명하는 잠재적으로 취약하다고 확인된 uIP TCP/IP 스택이 포함되어 있습니다. Amnesia 오픈 소스 TCP/IP 스택 취약점(AMNESIA:33).

이 예제 소프트웨어는 단종되었으며 Wi-SUN 솔루션을 평가해 보시기 바랍니다. 이 레퍼런스 설계의 이전 버전을 사용하려는 경우 단종된 것으로 간주되므로 현재 업데이트할 계획이 없습니다. Contiki-OS가 포함된 예제 소프트웨어를 참조한 TI 고객은 ICS Advisory에서 제공하는 권장 사항을 평가하고 다음 중 하나를 수행할 것을 권장합니다.

  1. Contiki-OS의 잠재적인 취약점을 완화하기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다. 또는
  2. Contiki-NG 4.6으로 이동하십시오.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEH3.PDF (4004 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRY59.PDF (144 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY58.PDF (73 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY61.ZIP (911 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF43.ZIP (790 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY60.PDF (924 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY57.PDF (2236 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A24159 — 3.3V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 0.3Ω Ron, 1.8V 호환 로직

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A4751 — 3.3V, 1:1(SPST), 4채널, 아날로그 스위치, 0.9Ω Ron, 1.8V 호환 로직

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74LVC1G74 — 클리어 및 프리셋을 지원하는 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74LVC2G74 — 클리어 및 프리셋을 지원하는 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S012 — USB 인터페이스용 15V 내성 Vbus를 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E004 — 고속 인터페이스용 6채널 1.6pF, 5.5V, 8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4551 — 저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C1294NCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
계측 증폭기

INA118 — 정밀한, 저전력 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G06 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TL5209 — 역전압 보호를 지원하는 500mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS731 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2051B — 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65217 — 3 DC/DC, 4 LDO, 선형 배터리 충전기 및 백색 LED 드라이버를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM3358 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G241 — 3상 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS127L01 — 24비트, 512kSPS, 1채널, 초저전력, 광대역 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1500 — ±8kV IEC ESD 보호와 최대 500kbps를 지원하는 5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7841 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 3/1, 강화 및 기본 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1312R — 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1314R10 — 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T245 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LV1T34 — 단일 전원 공급 버퍼 로직 레벨 시프터(활성화 없음)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

IPv6 기반 그리드 통신은 스마트 계량기 및 그리드 자동화와 같은 산업용 시장 및 애플리케이션에서 표준으로 사용되고 있습니다. 범용 데이터 집신기 설계는 이더넷 백본 통신, 6LoWPAN RF 메시 네트워킹, RS-485 등과 통합된 완전한 IPv6 기반 네트워크 솔루션을 제공합니다. 6LoWPAN 메시 네트워킹은 표준 기반 상호 운용성, 신뢰성, 보안 및 장거리 연결과 같은 주요 문제를 해결합니다. 이 설계를 통해 이더넷 백본 통신을 통해 액세스할 수 있는 웹 서버를 통해 최종 장치를 원격으로 제어 및 모니터링할 수 있습니다. (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010024 — 네트워크 용량이 향상된 안전한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-010032 — 이더넷, 6LoWPAN RF 메시 등을 지원하는 범용 데이터 집신기 레퍼런스 설계 TIDA-010050 — AMR을 위한 초저전력 유량 측정 레퍼런스 설계 TIDC-01002 — TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDEP0084 — Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010024 — 네트워크 용량이 향상된 안전한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-010032 — 이더넷, 6LoWPAN RF 메시 등을 지원하는 범용 데이터 집신기 레퍼런스 설계 TIDA-010050 — AMR을 위한 초저전력 유량 측정 레퍼런스 설계 TIDC-01002 — TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDEP0084 — Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Universal Data Concentrator Ref. Des. Supporting Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh and 2018. 12. 17
사이버 보안 권고 Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 2021. 1. 11
추가 자료 RF Mesh Networking Offers System Performance and Interoperability 2018. 12. 17
애플리케이션 노트 How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 2018. 9. 25

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010003 — 네트워크 성능을 향상시키는 간단한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계 TIDA-010024 — 네트워크 용량이 향상된 안전한 6LoWPAN 메시 엔드 노드 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM335x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK