TIDA-010056

3상 BLDC 드라이브를 위한 54V, 1.5kW, >99% 효율, 70x69mm2 전력계 레퍼런스 설계

TIDA-010056

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 최대 63V의 전압으로 15셀 리튬 이온 배터리로 작동하는 무선 툴의 3상 브러시리스 DC 모터를 구동하는 1.5kW 전력 단계를 보여줍니다. 이 설계는 70mm x 69mm 소형 드라이브로, 히트 싱크 없이 20KHz 스위칭 주파수에서 25ARMS 연속 전류를 공급하고 자연 대류를 통해 센서 기반 사다리꼴 제어를 구현합니다. 이 설계는 최적화된 MOSFET 및 PCB를 가진 스마트 게이트 드라이버를 사용하여 최적화된 MOSFET 스위칭 손실과 EMI를 달성합니다. 이 설계는 VDS 모니터링을 통한 MOSFET 과전류 및 슈트스루 보호, 게이트 보호, 회전율 제어를 통한 스위칭 전압 스파이크 최적화 및 과열 보호를 포함한 향상된 보호 기능을 사용하여 안전한 작동 영역 내에서 MOSFET 작동을 보여줍니다.

특징
  • 9V~63V(15s 리튬 이온 배터리) 전압에서 작동하며 25ARMS 연속 전류, 400A 피크 제공
  • 소형 70mm x 69mm PCB 폼 팩터에서 히트 싱크 없이 54V/1.5kW, 25ARMS 지원
  • 54V/1.5kW에 대한 20KHz 사다리꼴 제어에서 99% 이상의 효율 달성
  • 응답 시간을 1µs 미만으로 줄이고 잘못된 트립을 제거하기 위해 4µs 디글리치 시간을 추가하여 VDS 감지로 MOSFET 과전류 보호
  • VGS 저전압, 과전압, 게이트-소스 단락 및 개방 회로 보호 기능을 포함한 MOSFET 게이트에서 향상된 보호 기능 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEQ9A.PDF (8985 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZV2.PDF (296 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZV1.PDF (300 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZV4.ZIP (4526 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFI2.ZIP (409 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZV3.PDF (1817 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZV0.PDF (444 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA18026V, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

TMP2351C 아날로그 온도 센서, 10mV/C

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8350R벅 레귤레이터를 갖춘 102V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR235532KB FRAM, 연산 증폭기/PGA, 12비트 DAC, 12비트 ADC를 지원하는 24MHz 105-C 통합 아날로그 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 D2PAK, 2.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCFI3 — TIDA-010056 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010056 3상 BLDC 드라이브를 위한 54V, 1.5kW, >99% 효율, 70x69mm2 전력계 레퍼런스 설계

TIDCFI3 TIDA-010056 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2019. 6. 12
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010056 3상 BLDC 드라이브를 위한 54V, 1.5kW, >99% 효율, 70x69mm2 전력계 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfi3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfi3/tidcfi3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFI3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 54-V, 1.5 kW, >99% Efficient, 70x69 mm^2 Power Stage Reference Design (Rev. A) 2019. 7. 31