TIDA-010191

TIDA-010191

설계 파일

개요

위상 배열 안테나와 디지털 빔포밍은 미래 우주 레이더 이미징 및 광대역 위성 통신 시스템의 성능을 향상시키는 핵심 기술입니다. 아날로그 빔포밍과 달리 디지털 빔포밍에는 일반적으로 안테나 요소당 데이터 컨버터 세트가 필요합니다. 이러한 컨버터에는 위상 관계가 구체적으로 정의된 클록이 필요합니다. 이 레퍼런스 설계는 정의되고 조정 가능한 위상 관계를 사용하여 저잡음 메가헤르츠~기가헤르츠 클록 신호를 생성하는 방법을 보여줍니다. 단일 이벤트 발생 후 클록 단계 복구도 가능합니다. JESD204B 지원은 10ps 보드 간 스큐로 3.2GHz에서 해당 FPGA 기반 캡처 플랫폼을 사용하여 2개의 ADC12DJ3200QML-SP 평가 모듈을 작동함으로써 표시됩니다.

특징
  • 다중 채널 JESD204B 적합 클록 트리
  • 최대 15GHz 샘플 클록 생성
  • 채널 간 클록 스큐 10ps 미만
  • 낮은 위상 잡음(< 100fs) 클록 신호
  • 방사선 경화 고속 ADC, 클로킹, RF 증폭기 및 부하점 전력 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEY8.PDF (3133 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMBF0.PDF (1672 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBE9.PDF (208 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBF2.ZIP (13862 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD9.ZIP (18422 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBF1.ZIP (13691 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBE8.PDF (3830 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA901-SP — 방사능 저항, QML-V, -15V~65V, 분할 단계 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

CDCLVP111-SP — 선택 가능한 입력 클록 드라이버를 지원하는 방사능 저항 QML-V, 1:10 고속 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
클록 지터 클리너

LMK04832-SP — 방사능 저항, QML-V, 초저잡음, 3.2GHz, 15출력 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS50601A-SP — 방사선 경화, QML-V, 3V~7V 입력 6A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP461-SP — 방사능 저항, QML-V, 높은 정확도의 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4501-SP — 방사능 저항, QML-V, 1.5V~20V 입력, 1.5A LDO(저손실) 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7H1101A-SP — 방사능 저항, QML-V, 1.5V~7V 입력, 3A 저잡음 조절 가능 LDO(저손실) 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2615-SP — 동기화 및 JESD204B를 지원하는 방사능 저항, QML-V, 40MHz~15GHz 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH5401-SP — 방사능 저항, QML-V, 6.5GHz 초광대역 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS7H2201-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V 1.5V~7V 입력 6A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Space-Grade, Multichannel, JESD204B 15-GHz Clock Reference Design PDF | HTML 2023. 3. 21

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01021 — DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인 TIDA-01022 — DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01023 — 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 클록 생성 레퍼런스 설계 TIDA-01024 — 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계