TIDA-010241

TIDA-010241

설계 파일

개요

FPGA(Field Programmable Gate Array)의 처리 기능이 계속 증가함에 따라 전원 레일 수가 증가하고 레일당 요구 사항이 더 엄격해집니다. 이러한 요구 사항을 관리하려면 전원 관리 IC(PMIC) 및 컨트롤러가 모든 레일에 전원을 공급하고 소형 형태로 시퀀싱을 제공하는 데 필요합니다.

특징
  • 듀얼 채널 DCAP+ 컨트롤러
  • 여섯 개의 전력 레일 및 PMIC의 시퀀싱
  • 모듈을 사용하는 소형 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUDT0.PDF (3004 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

PDF | HTML
TIDUF01.PDF (1186 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMAW3.PDF (1943 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAW2.PDF (143 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAW4.ZIP (8922 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGA3.ZIP (6818 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAW1.PDF (2523 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53688VR13.HC SVID 및 PMBus를 갖춘 듀얼 채널, 8상 스텝다운, 디지털 다중 위상 D-CAP+™ 컨트롤러

데이터 시트: PDF
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650861사용자 프로그래머블 3 컨버터, 3 컨트롤러, 4 LDO 및 3 부하 스위치 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM5D18064.5V~15V 입력, 듀얼 6A, 단일 12A, 출력 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95410RRB90A 피크 연속 동기식 벅 NexFET™ 스마트 전력 단계

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

USB2ANY — USB2ANY 인터페이스 어댑터

FPGA(Field Programmable Gate Array)의 처리 기능이 계속 증가함에 따라 전원 레일 수가 증가하고 레일당 요구 사항이 더 엄격해집니다. 이러한 요구 사항을 관리하려면 전원 관리 IC(PMIC) 및 컨트롤러가 모든 레일에 전원을 공급하고 소형 형태로 시퀀싱을 제공하는 데 필요합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010089 2사분면, 15V, 8A, 프로그래머블 선형 DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010241 고성능 Xilinx® 및 Intel® FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01041 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-020075 차량용 고전압 배터리 관리 시스템 2채널 파이로 퓨즈 드라이버 보드 레퍼런스 디자인 TIDA-050026-23881 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050026-23882 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050047 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 도터 카드
평가 보드
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 병렬 가능, I²C 인터페이스, 원격 감지 6A 스텝다운 모듈 ULC1001-DRV290XEVM 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

USB2ANY USB2ANY 인터페이스 어댑터

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010089 2사분면, 15V, 8A, 프로그래머블 선형 DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010241 고성능 Xilinx® 및 Intel® FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01041 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-020075 차량용 고전압 배터리 관리 시스템 2채널 파이로 퓨즈 드라이버 보드 레퍼런스 디자인 TIDA-050026-23881 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050026-23882 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050047 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 도터 카드
평가 보드
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 병렬 가능, I²C 인터페이스, 원격 감지 6A 스텝다운 모듈 ULC1001-DRV290XEVM 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Flexible Power Reference Design for High-Performance Xilinx and Intel FPGA PDF | HTML 2022. 9. 22
* 설계 가이드 High-End Corner Radar Reference Design PDF | HTML 2021. 11. 12

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 디지털 전원 소프트웨어
평가 모듈(EVM)용 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI