TIDA-01041

TIDA-01041

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 다양한 고전류 배터리 테스트 애플리케이션을 위한 다중 위상 솔루션을 제공합니다. 이중 위상 벅/부스트 컨트롤러 LM5170의 데이지 체인 구성을 활용하면 100A의 충전/방전 속도를 구현하는 설계가 가능합니다. 고정밀 CC(정전류) 및 CV(정전압) 보정 루프를 활용하는 TIDA-01041은 최대 0.01%의 전압 제어 정확도를 달성할 수 있습니다. 모든 주요 설계 이론이 설명되어 사용자의 부품 선택 프로세스 및 최적화를 지원합니다. 마지막으로 회로도, 보드 레이아웃, 하드웨어 테스트 및 결과도 제공됩니다.

특징
  • 0.02%의 최대 눈금 전류 제어 정확도 및 0.01%의 최대 눈금 전압 제어 정확도를 달성하는 고정밀 보정 제어
  • 0.5A~100A의 충전 및 방전 지원
  • 8V~16V의 입력 전압(버스) 및 0V~4.2V(최대 5V)의 출력 부하(배터리)
  • 충전 및 방전을 위한 2개의 LM5170 다중 위상 양방향 벅, 부스트 통합 컨트롤러 및 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEN9A.PDF (2504 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZA6.PDF (498 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZA5.PDF (213 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZA8.ZIP (24839 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFD1.ZIP (1348 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZA7.PDF (7426 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZA4B.PDF (1289 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LV4053A-Q1 — 차량용, 5V, 2:1(SPDT), 3채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5118 — 3~75V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 비동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5170-Q1 — 다중 위상 양방향 전류 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM2664 — 1.8V~5.5VIN 스위치드 커패시터 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S012 — USB 인터페이스용 15V 내성 Vbus를 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4561 — 저전력, 60MHz, 넓은 공급 범위 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C1294NCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
범용 연산 증폭기

LM6142 — 듀얼, 24V, 17MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04-Q1 — 오토모티브 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS737 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1A 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS131A04 — 24비트 128kSPS 4채널, 동시 샘플링, 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC80004 — 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 16비트 쿼드 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA827 — 저잡음, 고정밀, JFET 입력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLV07 — 정밀, 36V, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환 게이트

SN74LV1T00 — 단일 전원 공급 장치 2 입력 양극 NAND 게이트 로직 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환 게이트

SN74LV1T32 — 로직 레벨 시프터를 지원하는 단일 전원 공급 2 입력 양극 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

USB2ANY — USB2ANY 인터페이스 어댑터

이 레퍼런스 설계는 다양한 고전류 배터리 테스트 애플리케이션을 위한 다중 위상 솔루션을 제공합니다. 이중 위상 벅/부스트 컨트롤러 LM5170의 데이지 체인 구성을 활용하면 100A의 충전/방전 속도를 구현하는 설계가 가능합니다. 고정밀 CC(정전류) 및 CV(정전압) 보정 루프를 활용하는 TIDA-01041은 최대 0.01%의 전압 제어 정확도를 달성할 수 있습니다. 모든 주요 설계 이론이 설명되어 사용자의 부품 선택 프로세스 및 최적화를 지원합니다. 마지막으로 회로도, 보드 레이아웃, 하드웨어 테스트 및 결과도 제공됩니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010089 — 2사분면, 15V, 8A, 프로그래머블 선형 DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010241 — 고성능 Xilinx® 및 Intel® FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-020075 — 차량용 고전압 배터리 관리 시스템 2채널 파이로 퓨즈 드라이버 보드 레퍼런스 디자인 TIDA-050026-23881 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050026-23882 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050047 — 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드
평가 보드
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 병렬 가능, I²C 인터페이스, 원격 감지 6A 스텝다운 모듈 ULC1001-DRV290XEVM — 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들 ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

USB2ANY — USB2ANY 인터페이스 어댑터

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010089 — 2사분면, 15V, 8A, 프로그래머블 선형 DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010241 — 고성능 Xilinx® 및 Intel® FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-020075 — 차량용 고전압 배터리 관리 시스템 2채널 파이로 퓨즈 드라이버 보드 레퍼런스 디자인 TIDA-050026-23881 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050026-23882 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050047 — 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드
평가 보드
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 병렬 가능, I²C 인터페이스, 원격 감지 6A 스텝다운 모듈 ULC1001-DRV290XEVM — 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들 ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Battery Tester Reference Design for Multiphase High-Precision 0.5- to 100-A Batt (Rev. A) 2019. 7. 18
기술 문서 Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 2019. 6. 21
기술 문서 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018. 8. 13

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010086 — 디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어
DELTASIGMAEVAL-GUI — 델타 시그마 ADC 평가 소프트웨어