TIDA-010089

TIDA-010089

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 잡음이 적고 효율적인 양방향 전원 공급 장치를 나타낸 것으로, FS(최대 눈금) 전류 및 전압 제어 정확도가 ±0.02% 미만입니다. 이 설계는 아날로그 피드백 루프를 활용해 전류를 정밀하게 제어하고, 전압 추적 회로를 구현하여 소스 모드의 선형 단계에서 전력 손실을 최소화합니다. 이 구현의 경우 120W 출력 전력을 지원하고, 외부 냉각을 활용해 최대 25W까지 싱크할 수 있습니다.

특징
  • 대역폭 20MHz에서 저잡음 선형 출력 단계, 3mVpp 출력 잡음
  • FS ±0.02%보다 우수한 정확도로 정밀한 전류 및 전압 제어
  • 소스 작동 중 최대 전력: 120W
출력 전압 옵션 TIDA-010089.1
입력 전압(최소)(V) 24
입력 전압(최대)(V) 48
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) 8
출력 전력(W) 120
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous^Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF39.PDF (1254 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME24.PDF (652 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME23.PDF (349 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME26.ZIP (5145 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX1.ZIP (1325 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME25.ZIP (5145 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME22.PDF (2213 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX4053 — ±12V, 2:1(SPDT), 3채널 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM393 — 이중 차동 비교기, 상용 등급

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5146 — 넓은 듀티 사이클 범위를 가진 100V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM2664 — 1.8V~5.5VIN 스위치드 커패시터 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR38010 — SIMPLE SWITCHER® 80V, 10A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40μA IQ)

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM358 — 듀얼, 30V, 700kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA818 — 저전력(350µA), ±60V 과전압 보호 기능을 갖춘 정밀 계측 증폭기(게인 핀 1, 8)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC70502 — 듀얼 채널, 1LSB INL, 14비트, SPI 전압-출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA192 — 고전압, 레일 투 레일 입력/출력, 5µV, 0.2µV/ºC, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF54 — 0.8ppm/°C 드리프트(최대), 0.11ppmp-p 1/f 잡음, 380μA 전류 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
무접점 릴레이

TPSI3050 — 일체형 10V 게이트 공급 장치가 탑재된 절연 스위치 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS1801 — 18V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP708 — 10°C 및 30°C 이력을 지원하는 저항 프로그래머블 온도 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

USB2ANY — USB2ANY 인터페이스 어댑터

이 레퍼런스 설계는 잡음이 적고 효율적인 양방향 전원 공급 장치를 나타낸 것으로, FS(최대 눈금) 전류 및 전압 제어 정확도가 ±0.02% 미만입니다. 이 설계는 아날로그 피드백 루프를 활용해 전류를 정밀하게 제어하고, 전압 추적 회로를 구현하여 소스 모드의 선형 단계에서 전력 손실을 최소화합니다. 이 구현의 경우 120W 출력 전력을 지원하고, 외부 냉각을 활용해 최대 25W까지 싱크할 수 있습니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010089 — 2사분면, 15V, 8A, 프로그래머블 선형 DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010241 — 고성능 Xilinx® 및 Intel® FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-020075 — 차량용 고전압 배터리 관리 시스템 2채널 파이로 퓨즈 드라이버 보드 레퍼런스 디자인 TIDA-050026-23881 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050026-23882 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050047 — 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드
평가 보드
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 병렬 가능, I²C 인터페이스, 원격 감지 6A 스텝다운 모듈 ULC1001-DRV290XEVM — 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들 ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

USB2ANY — USB2ANY 인터페이스 어댑터

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010089 — 2사분면, 15V, 8A, 프로그래머블 선형 DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010241 — 고성능 Xilinx® 및 Intel® FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-020075 — 차량용 고전압 배터리 관리 시스템 2채널 파이로 퓨즈 드라이버 보드 레퍼런스 디자인 TIDA-050026-23881 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050026-23882 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050047 — 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드
평가 보드
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 병렬 가능, I²C 인터페이스, 원격 감지 6A 스텝다운 모듈 ULC1001-DRV290XEVM — 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들 ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Two-Quadrant, 15V, 8A, Programmable Linear DC Power Supply Reference Design PDF | HTML 2025. 3. 19