TIDA-020075

TIDA-020075

설계 파일

개요

FHEV(완전 하이브리드 전기차), PHEV(플러그인 하이브리드 전기차) 및 BEV(배터리 전기차)의 배터리 정션 박스는 배터리 팩을 분리하는 핵심 기능을 통합하여 과도한 전류, 영구적 손상 또는 열 폭주로부터 배터리를 보호합니다. 이 레퍼런스 디자인은 차량용 등급, 기능 안전 준수 단일 듀얼 스퀴브 드라이버 디자인을 구축하는 방법을 보여줍니다.

보드 크기는 44mm × 130mm입니다.

특징
  • 완전 통합형 단일 또는 이중 파이로 퓨즈 드라이버 디자인
  • 접촉기 드라이버 및 팩 모니터와 함께 배선 하니스 절감
  • 구성, 진단 및 배포를 위한 SPI
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF91.PDF (771 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDH4.PDF (220 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDH3.PDF (199 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDH6.ZIP (1481 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGS9.ZIP (755 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDH5.PDF (980 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDH2.PDF (308 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

솔레노이드 드라이버

DRV3901-Q1 — 차량용, 40V, 3.4A 싱글 채널 파이로 퓨즈 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

USB2ANY — USB2ANY 인터페이스 어댑터

FHEV(완전 하이브리드 전기차), PHEV(플러그인 하이브리드 전기차) 및 BEV(배터리 전기차)의 배터리 정션 박스는 배터리 팩을 분리하는 핵심 기능을 통합하여 과도한 전류, 영구적 손상 또는 열 폭주로부터 배터리를 보호합니다. 이 레퍼런스 디자인은 차량용 등급, 기능 안전 준수 단일 듀얼 스퀴브 드라이버 디자인을 구축하는 방법을 보여줍니다.

보드 크기는 44mm × 130mm입니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010089 — 2사분면, 15V, 8A, 프로그래머블 선형 DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010241 — 고성능 Xilinx® 및 Intel® FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-020075 — 차량용 고전압 배터리 관리 시스템 2채널 파이로 퓨즈 드라이버 보드 레퍼런스 디자인 TIDA-050026-23881 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050026-23882 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050047 — 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드
평가 보드
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 병렬 가능, I²C 인터페이스, 원격 감지 6A 스텝다운 모듈 ULC1001-DRV290XEVM — 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들 ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

USB2ANY — USB2ANY 인터페이스 어댑터

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010089 — 2사분면, 15V, 8A, 프로그래머블 선형 DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010241 — 고성능 Xilinx® 및 Intel® FPGA 플랫폼을 위한 유연한 전원 레퍼런스 설계 TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계 TIDA-020075 — 차량용 고전압 배터리 관리 시스템 2채널 파이로 퓨즈 드라이버 보드 레퍼런스 디자인 TIDA-050026-23881 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050026-23882 — 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계 TIDA-050047 — 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
도터 카드
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 도터 카드
평가 보드
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 병렬 가능, I²C 인터페이스, 원격 감지 6A 스텝다운 모듈 ULC1001-DRV290XEVM — 초음파 렌즈 청소(ULC)용 ULC1001 및 DRV2901 하드웨어 평가 번들 ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive High-Voltage Battery Management System 2-Channel Pyro-Fuse Driver Board Reference Design PDF | HTML 2024. 12. 5