TIDA-010244

TIDA-010244

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 절연된 고성능, 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 클래스 0.2S 3상 에너지 측정을 구현하며, 4kHz에서 션트 전류 센서를 샘플링하여 AC 주전원에서 각 레그의 전류와 전압을 측정합니다. 이 레퍼런스 설계는 넓은 입력 전류 범위(0.05A~100A)에서 높은 정확도를 발휘하며, 개별 고조파 분석과 같은 전력 품질 기능에 필요한 높은 샘플링 주파수를 지원합니다. 계측 매개 변수를 계산하기 위한 TI Arm® Cortex®-M0+ 호스트 마이크로컨트롤러를 사용하면 최대 16ksps의 더 빠른 ADC 샘플링 속도를 지원할 수 있습니다.

특징
  • 1000:1 입력 범위에서 클래스 0.2S 유효 에너지 정확도 요구 사항을 충족하는 전기 계량기용 3상 계측
  • 션트가 있는 3상 4선(3P4W) 또는 3상 3선(3P3W) 시스템 지원
  • 유효 및 무효 에너지와 전력, RMS(루트 평균 제곱) 전류 및 전압, 역률 및 라인 주파수 계산
  • 5kVRMS 절연이 가능한 온보드 XDS110 디버그 프로브를 갖춘 절연 USB Type-C®, 100mA~100A 입력 범위 및 100V~270V에서 테스트 완료
  • 선형 3D 홀 효과 센서를 사용하여 자기 변조 감지 가능
  • 펄스 출력을 레퍼런스 테스트 시스템으로 전송하고 Microsoft® Windows® PC GUI에 결과를 표시하는 에너지 계측용 소프트웨어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF27A.PDF (1257 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDT4.PDF (779 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDT3.PDF (351 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDT5.ZIP (8896 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGV3.ZIP (2638 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDT6.PDF (3123 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDT2.PDF (1047 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

LMK1C1104 — 4채널 출력 LVCMOS 1.8V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC131M03 — 3채널, 동시 샘플링 24비트 절연 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2340R5 — 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정압 박막 저항

RES60A-Q1 — 12.5MΩ 고정 입력을 지원하는 오토모티브 1400V 정합 박막 저항 디바이더

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서

TMAG5273 — I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

CDC6C — 저전력, 저지터, 벌크 음향파(BAW), 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Three-Phase Shunt-Based Energy Metrology Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 3. 7
Application brief Electricity Metering Reference Designs Selection Guide PDF | HTML 2026. 1. 6

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)