TIDA-010261

TIDA-010261

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 PoDL(Power over Data Line)을 포함한 싱글 페어 이더넷(SPE) 통신 백 엔드의 구현을 보여줍니다. 이 설계는 한 쪽의 아날로그 프론트 엔드와 다른 쪽의 이더넷 물리적(PHY) 계층을 인터페이싱하는 Sitara™ AM2434 MCU를 사용합니다. 강력한 MCU를 사용하면 센서 데이터를 이더넷에 전달할 뿐만 아니라 에지에서 데이터 처리를 수행할 수도 있습니다.

특징
  • 10BASE-T1L 싱글 페어 이더넷
  • SCCP(직렬 통신 분류 프로토콜)를 포함한 802.3cg 규격 준수 PoDL 전력 공급(PD), 타입 E, 클래스 12
  • 보조 24V 공급
  • 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 및 PRU(프로그래머블 실시간 유닛)를 지원하는 AM2434 MCU
  • 기존 모듈에 연결할 수 있는 PHI 및 BoosterPack™ 플러그인 모듈
  • 평가 및 디버깅에 최적화
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF34A.PDF (1166 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMBQ0.PDF (909 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBP9.PDF (250 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBQ2.ZIP (9971 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGG1.ZIP (1493 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBQ1.PDF (4007 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBP8.PDF (1318 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61023 — 3.7A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62825A — 2.4V~5.5V 입력, 2A 스텝다운 컨버터 - 강제 PWM, 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 패키지

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 이더넷 PHY

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS798-Q1 — 역전류 방지 기능을 갖춘 오토모티브 50mA, 오프 배터리(50V), 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2476 — 64KB FRAM, 8KB SRAM, 비교기, 12비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM2434 — 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TLVM13630 — 고밀도, 3V~36V 입력, 1V~6V 출력, 3A 스텝다운 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2660 — 통합형 입력 역방향 극성 보호를 지원하는 4.2V~60V, 150mΩ, 0.1-2.23A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 10BASE-T1L SPE Sensor With Power Over Data Lines (PoDL) Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 8. 27
애플리케이션 노트 10 BASE-T1L Ethernet EMI/EMC Test Results PDF | HTML 2025. 11. 20
애플리케이션 노트 Single Pair Ethernet with Power Over Data Line PDF | HTML 2023. 4. 20

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TQ-3P-SOM-TQMA243XL — TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller