TIDA-010268

TIDA-010268

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 높은 셀 전압 정확도 5s~7s 리튬 이온(리튬-이온), 리튬 인산염(LiFePO4) 배터리 팩 설계입니다. 이 설계는 높은 정확도로 각 셀 전압, 팩 전류, 셀 및 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET) 온도를 모니터링하고 셀 과전압, 셀 부족 전압, 과열, 충전 및 방전 과전류 및 방전 단락 상황으로부터 리튬 이온 및 LiFePO4 배터리 팩을 보호합니다. 제품은 저압측 N채널 MOSFET 아키텍처를 채택하고 있으며, 강력한 구동 ON/OFF 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 특징 덕분에 이 레퍼런스 설계는 전동 공구 및 진공 청소기 배터리 팩 용도로 매우 적합합니다.

특징
  • 5s~7s 리튬 이온 또는 LiFePO4 기반 30A 최대 연속 방전 전류(BQ76905 및 BQ76907은 합리적인 변경을 통해 최소 2셀 지원)
  • 셀 전압, 팩 전류, 팩 온도를 모니터링하고, 셀 및 균형을 맞추고, 충전 또는 방전 FET를 제어하여 보호합니다
  • 방전 시 과전류, 방전 시 단락, 과전압 및 저전압에 대한 하드웨어 보호
  • 2차 보호 기능을 갖춘 강력한 배터리 셀 보호: 셀 과전압, 셀 부족 전압 및 과열
  • 저압측 MOSFET 제어를 위한 작은 풋프린트, 낮은 온 저항, 낮은 Qg 및 Qgd MOSFET 온보드
  • 낮은 정동작 전류 및 배송용 저전력 상태
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF44.PDF (916 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCI5.PDF (331 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCI4.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCI7.ZIP (2693 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGL9.ZIP (726 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCI6.PDF (1439 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCI3.PDF (523 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

MSPM0C1103-Q1 — 8KB 플래시, 1KB SRAM, 12비트 ADC, LIN이 포함된 오토모티브 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
차체 및 조명 MCU

MSPM0C1104-Q1 — 16KB 플래시, 1KB SRAM, 12비트 ADC, LIN이 포함된 오토모티브 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ76905 — 고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~5S용 저전력 모니터 및 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ76907 — 고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~7S용 저전력 모니터 및 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ77207 — 3시리즈~7시리즈 셀 리튬-이온 배터리, 내부 지연 타이머, 전압 및 온도 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042-Q1 — 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0C1103 — 8KB 플래시, 1KB SRAM, 12비트 ADC가 포함된 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0C1104 — 16KB 플래시, 1KB SRAM, 12비트 ADC가 포함된 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1106 — 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM365R6 — 3V~65V 입력, 1V~13V 출력, 0.6A 동기식 벅 컨버터 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP61 — 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 5s–7s Battery Pack Reference Design With Low-Side MOSFET Control PDF | HTML 2024. 1. 1

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어