TIDA-01055
고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인
TIDA-01055
개요
고성능 DAQ 시스템용 TIDA-01055 레퍼런스 설계는 TI OPA837 고속 연산 증폭기를 사용하여 SNR 성능을 개선하고 소비 전력을 줄이기 위해 ADC 레퍼런스 버퍼를 최적화합니다. 이 장치는 복합 버퍼 구성에 사용되며 기존 연산 증폭기보다 22% 향상된 전력을 제공합니다. 버퍼가 통합된 전압 레퍼런스 소스는 채널 수가 많은 시스템에서 최적의 성능을 달성하는 데 필요한 구동 강도가 부족한 경우가 많습니다. 이 레퍼런스 설계는 여러 ADC를 구동할 수 있으며 18비트, 2-MSPS SAR ADC를 사용하여 15.77비트의 시스템 ENOB를 달성합니다.
특징
- 전압 레퍼런스에서 발생하는 잡음을 줄이기 위한 2단계 버퍼 설계
- 회전율 기능을 갖춘 새로운 저전력 레퍼런스 드라이버를 구현하여 2MSPS SAR ADC 구동
산업용
- Analytical Lab Instrumentation
- LCD 테스트 장비
- NIR spectroscopy
- Portable Field Instrumentation
- RF 탐색기
- SMU(소스 측정 유닛)
- 디지타이저(>= 50MSPS)
- 레이저 거리 측정
- 반도체 테스트 장비
- 반도체 테스트 장비
- 벤치형 DMM(디지털 멀티미터)
- 오실로스코프(DSO) - 모듈식
- 오실로스코프(DSO) - 벤치형
- 완전한 레이더 시스템
- 전 세계 위치 파악 시스템 리시버
- 전력 계량기/전력 분석기
- 전력 계량기/전력 분석기
- 전력 계량기/전력 분석기
- 전자동 디지털 엔진 제어(FADEC)
- 차량용 인터페이스 및 통신 HIL 테스터
- 핸드헬드 DMM(디지털 멀티미터)
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRSN0.PDF (231 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | ADC Voltage Reference Buffer Optimization Ref Design for High-Performance DAQs (Rev. A) | 2018. 1. 29 |