TIDA-01056

TIDA-01056

설계 파일

개요

고성능 DAQ(데이터 수집) 시스템을 위한 이 레퍼런스 설계에서는 LMS3635-Q1 벅 컨버터를 사용하여 스위칭 레귤레이터로부터 EMI의 영향을 최소화하고 소비 전력을 줄이기 위해 전력 단계를 최적화합니다.  이 레퍼런스 설계는 LM53635 벅 컨버터에 비해 대부분의 저부하 전류에서 7.2%의 효율 개선 효과를 제공하며, 이는 125.25dB SFDR, 99dB SNR 및 16.1ENOB에 달하는 수치입니다.

특징
  • DC-DC EMI가 시스템 성능에 미치는 영향을 최소화하는 전력 설계
  • 20비트 SAR ADC 채널 2개
  • 반복할 수 있는 채널 수가 많은 시스템을 위한 모듈식 프론트 엔드 레퍼런스 설계
  • 최대 +/-4V 입력 신호(8Vpp 차동)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDR3.PDF (1635 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRV02.PDF (810 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV01.PDF (124 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRV04.ZIP (2609 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEC5.ZIP (1603 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV03.PDF (3442 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRV00.PDF (900 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

LMK00804B — 낮은 스큐, 1~4 멀티플렉스 차동/LVCMOS-LVCMOS/TTL 팬아웃 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74AUP1G80 — 저전력 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM46001 — 3.5~60V, 1A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5574 — 75V, 0.5A 스텝다운 스위칭 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM7705 — 저잡음 음극 바이어스 생성기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMS3635-Q1 — 3.5A, 36V 동기식, 400kHz, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA625 — 전력 스케일링을 지원하는 고대역폭, 고정밀, 저잡음 및 저왜곡 증폭기 SAR ADC 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHC1G04 — 단일 2V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A3001-EP — 향상된 제품, 네거티브 VIN, 200mA, 초저잡음, 높은 PSRR, LDO 레귤레이터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK61E2 — 의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14201 — 리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 1A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14202 — SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 2A 전원 모듈(리드형 SMT-TO 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14203 — 리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 3A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8900B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI를 갖춘 20비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA827 — 저잡음, 고정밀, JFET 입력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 20-Bit, 1-MSPS DAQ Reference Design for Optimizing Power Supply Efficiency 2017. 12. 27
기술 문서 Powering up the performance of sensitive test and measurement systems PDF | HTML 2017. 10. 17

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00732 — 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01035 — 최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01037 — SNR 및 샘플 레이트를 극대화하는 20비트, 1MSPS 아이솔레이터 최적화 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01050 — 18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인 TIDA-01051 — 자동 테스트 장비에 대한 FPGA 활용률 및 데이터 처리량 최적화 레퍼런스 설계 TIDA-01052 — 음극 공급 장치를 사용하여 풀 스케일 THD를 개선하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-01053 — 높은 동적 범위의 기기를 위해 THD, 노이즈 및 SNR을 최적화하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-01054 — 고성능 DAQ 시스템에서 EMI 효과를 제거하는 다중 레일 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-01055 — 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-01057 — 트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계