TIDA-010941

TIDA-010941

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UL217 9차 버전 감도 및 화재 발생 테스트를 통과하는 낮은 BOM 비용의 연기 감지기 설계를 제공합니다. 변조 기반 광전 아키텍처를 사용하는 이 레퍼런스 설계는 챔버형 또는 챔버 없는 연기 감지에서 애플리케이션의 주변 광에 대한 높은 제거를 달성할 수 있습니다. 또한 이 설계는 신호 체인에 대한 높은 신호 대 잡음 비율을 가지고 있어 연기 감지기 애플리케이션에서 오경보를 줄이는 강력한 알고리즘을 구현하고 공기 품질 감지 애플리케이션의 미립자 감지를 가능하게 합니다. 이 설계는 MSPM0L1306 마이크로컨트롤러의 저전력 모드를 사용하여 9V 알카라인 배터리로 10년의 배터리 수명을 달성합니다.

특징
  • 주변광 제거 기능을 갖춘 변조 기반 감지 신호 체인
  • 저전력 작동을 위한 고급 압축 감지 기술
  • 오경보 연기 감지 및 미립자 공기 품질 감지를 줄이기 위한 듀얼 파장, 듀얼 각도 광학 설계
  • 77dB(300펄스)의 신호 체인 신호 대 잡음비
  • 9V 알카라인 배터리로 10년 이상의 배터리 수명 동안 5.8uA(16펄스, 0.1Hz ODR)의 총 전류 소비
  • UL217 9판 감도 및 방화실 테스트 통과
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF52.PDF (3116 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SSIT003.PDF (2140 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCB0.PDF (267 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCA9.PDF (130 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC63.ZIP (97 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDMCB2.ZIP (1579 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGK4.ZIP (456 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCB1.PDF (1082 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCA8.PDF (429 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC1G66 — 5V, 1:1(SPST), 1채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A623157 — 5V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 언더슈트 및 오버슈트 전압 보호

데이터 시트: PDF
범용 연산 증폭기

TLV9062 — 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC2010 — 2% RH 초소형 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A24 — 200mA, 18V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

TIDA-010941-GUI — TIDA-010941 GUI

A graphical user interface (GUI) was developed with Python for this reference design. Developers can log data, view particle information, and see whether smoke was detected. Both time and signal response are also streamed to the terminal.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010941 — 주변광 제거를 지원하는 연기 감지를 위한 스마트 아날로그 센서 인터페이스 레퍼런스 설계

TIDA-010941-GUI — TIDA-010941 GUI

close
최신 버전
버전: 1.0
출시 날짜: 2023. 12. 16

TIDA-010941 GUI files for Python

SHA-256 체크섬
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010941 — 주변광 제거를 지원하는 연기 감지를 위한 스마트 아날로그 센서 인터페이스 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Analog Sensor Interface for Smoke Detection With Ambient Light Cancellation Reference Design PDF | HTML 2023. 12. 12
* 테스트 보고서 TIDA-010941 UL217 Test Report 2023. 11. 16

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)