TIDA-010962

TIDA-010962

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 4사분면 개별 부동 전압 및 전류(VI) 설계를 나타낸 것입니다. 전압 출력은 ±40V 및 0V~80V 범위를 지원하며, 전류 범위는 500mA, 10mA, 10μA의 세 가지입니다. 이 설계는 아날로그 피드백 루프를 지원하며 FV(강제 전압), FI(강제 전류), 버퍼, 갱 모드에서 작동합니다. 이 레퍼런스 설계는 20비트 강제 DAC(디지털-아날로그 컨버터), 18비트, 2채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 정밀 신호 체인을 사용해 보정 후 제어 측정에 0.01%의 정확도를 달성합니다.

특징
  • FV, FI, 갱잉, 버퍼 출력 및 스택업 지원
  • 강제 DAC: 20비트, 최대 1Msps. 감지 ADC: 18비트, 최대 5Msps. 클램프 DAC: ±40V인 경우 15비트, 0V~80V인 경우 16비트
  • 전압 출력 범위: 0V~80V, ± 40V. 전류 범위: 10μA, 10mA, 500mA
  • 전압 출력 정확도: CV(정전압), ±40V 범위, 실온에서 FS(최대 눈금) < 25ppm
  • 전류 출력 정확도: CC(정전류), ±500mA, 실온에서 FS < 30ppm
  • 상승 시간: 개방 부하, ±40V 범위, 500mA에서 약 50μs(–40V~+40V) 정착 시간: 약 20μs(개방 부하에서 최대 부하 또는 역전환 시)
  • 정전식 부하 지원: > 100μF
  • 작은 크기: 저전압 체인 32mm x 32mm, 고전압 출력 20mm x 40mm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFH2.PDF (4173 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURBB1.PDF (880 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRC08.PDF (179 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURBB3.ZIP (11448 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC945.ZIP (5927 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURBB2.PDF (14703 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRC07.PDF (1831 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX6212 — 1.8V 로직을 지원하는 36V, 낮은 RON, 1:1, 4채널, 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX6219 — 1.8V 로직 제어를 지원하는 36V 낮은 Ron 2:1 1채널 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX6221 — 1.8V 로직(액티브 하이)을 지원하는 36V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 2채널 정밀 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX6234 — 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 36V, 저 RON, 2:1(SPDT), 4채널 정밀 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX6236 — 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 36V, 저 RON, 2:1(SPDT) 2채널 정밀 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV1872 — 40V 분할 공급 접지 감지 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
차동 증폭기

INA592 — 고정밀(40µV 오프셋), 2MHz, 88dB CMRR, 저전력, e-trim™ 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4552 — 듀얼 채널, 저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCAL9539 — 중지, 리셋 및 애자일 구성이 포함된 16비트 저전압 I²C 버스 및 SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A20 — 높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 낮은 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A94 — 1A, 초저잡음, 초고 PSRR, RF 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정압 박막 저항

RES11A — 1kΩ 고정 입력을 지원하는 저잡음 정합 박막 저항 디바이더 네트워크

데이터 시트: PDF | HTML
정압 박막 저항

RES21A — 10kΩ 고정 입력을 지원하는 범용 정합 박막 저항 디바이더 네트워크

데이터 시트: PDF | HTML
정압 박막 저항

RES31A — 100kΩ 고정 입력을 지원하는 저전력 정합 박막 저항 분할기 네트워크

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM63603 — 고밀도, 3V~36V 입력, 1V~16V 출력, 3A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM82912 — 통합 페라이트 비드 필터 보상을 지원하는 17V, 2A 저잡음 및 저리플 벅 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
전력 연산 증폭기

OPA454 — 고전압(100V), 고전류(50mA) 연산 증폭기, g=1 안정적

데이터 시트: PDF | HTML
전력 연산 증폭기

OPA596 — 소형 패키지에 들어 있는 85V 고속(100V/µs) 대 전력(400µA) 비율 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC11001B — 초저잡음, 저글리치, 탁월한 THD 성능의 높은 등급 20비트 단조 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC80502 — 듀얼 채널, 1LSB INL, 16비트, SPI 전압-출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA182 — 최고 정밀도, 36V, 5MHz, 단일, 저잡음, 제로 드리프트, MUX 친화적 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2182 — 업계 최저 오프셋 드리프트(0.012uV/˚C, 최대), 5.7nV/rtHz, MUX 친화적인 36V 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA397 — 싱글, 저 오프셋(60 µV), 저잡음, 낮은 바이어스 전류 RRIO e-trim ™ 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4187 — 제로 드리프트(10µV, 0.001µV/C ºC), MUX 친화적, 저전력, RRO, CMOS 쿼드 정밀 연산 증폭기(쿼드)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA593 — 85V, 100µV 광대역(10MHz) 고출력 전류(250mA) 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)

PGA849 — 저잡음 광대역 정밀 프로그래머블 게인 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F280039C — C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF54 — 0.8ppm/°C 드리프트(최대), 0.11ppmp-p 1/f 잡음, 380μA 전류 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automated Test Equipment (ATE) 80V Discrete Floating VI Reference Design PDF | HTML 2026. 3. 17
애플리케이션 노트 Signal Sensing in ATE System PDF | HTML 2026. 9. 8