TIDA-010988

TIDA-010988

설계 파일

개요

TIDA-010988은 산업 자동화 애플리케이션을 위한 2단자 입력을 지원하는 8채널 아날로그 입력 모듈입니다. 각 채널은 0V~10V 및 ±10V의 소프트웨어 선택 가능 전압 범위와 4mA~20mA, ±20mA의 전류 범위를 지원합니다. 이 설계는 단일 24V 필드 공급 장치 또는 5V USB에서 전원을 공급하는 고밀도 절연 아날로그 입력 모듈을 구현합니다. 이 설계는 ADS125H18 칩 선택 전달 기능을 사용하여 공유 SPI 아키텍처를 구현함으로써 필요한 디지털 절연 채널 수를 줄입니다. 이 시스템은 온도 전반의 시스템 절대 정확도 오차가 전압 입력의 경우 0.1% 미만, 전류 입력의 경우 0.2% 미만에 도달하도록 설계되었습니다.

특징
  • 8개의 동일한 2단자 아날로그 입력 채널
  • 채널별 전압(0V~10V, ±10V) 및 전류(4mA~20mA, ±20mA) 입력 지원
  • 각 채널에서 단선 감지를 지원하는 Photo-MOS 기반 전압 및 전류 스위칭
  • 견고한 산업용 인터페이스를 위한 통합 PTC, TVS 및 제너 다이오드 입력 보호
  • 평가용 단일 24V 공급 전원 또는 5V USB 공급 전원
  • 시스템 절대 정확도 오차:
    • 온도 전반(–40°C~125°C), 전압: <0.1%, 전류: <0.2%
    • 실온(25°C), 전압: <0.05%, 전류: <0.15%

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFI7.PDF (1611 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLVMF51.PDF (501 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF50.PDF (230 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF52.ZIP (3951 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC964.ZIP (1310 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF49.PDF (2498 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF48.PDF (916 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5180 — 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO6441 — 250kV/us CMTI, 150Mbps를 지원하는 견고한 EMC, 강화/기본 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0G5117 — 듀얼 뱅크 128kB 플래시, 32kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP가 포함된 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TXE8116 — 인터럽트, 리셋 및 I/O 구성 가능 레지스터를 지원하는 16비트 SPI 버스 I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC33420 — 통합 변압기를 지원하는 5V/5V 1.5W 3kVrms 절연 DC-DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV709 — 3.2μA 공급 전류를 지원하는 150mA 30V 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A20 — 높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 낮은 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS125H18 — 5V 공급을 사용하는 고전압 입력(±10V)을 지원하는 16채널, 24비트 1MSPS 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Eight-Channel V and I Combined Analog Input Module With Single Supply Reference Design PDF | HTML 2026. 5. 22