TIDA-010997

TIDA-010997

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 여러 TI 평가 모듈(EVM)과 호환되는 플러그 앤 플레이 방식의 시계열 센서 BoosterPack™을 소개합니다. 이 설계는 다양한 센서 유형에 대한 직접 액세스를 제공하여 CCStudio™ Edge AI Studio를 사용한 에지 AI 애플리케이션 개발 및 평가를 위해 간편하게 데이터를 수집할 수 있습니다.

특징
  • 2× 듀얼 소자 PIR 센서 및 프레넬 렌즈(IRA-S210ST01 + IML-0685)
  • 디지털 I2S 출력 하단 포트 마이크(ICS-43434)
  • 초저잡음, 차동 아날로그 마이크(ICS-40740)
  • 디지털 습도 및 온도 센서(HDC3020)
  • 저전력 6축 가속도계 + 자이로 센서(BMI270)
  • 고속 및 고정밀 주변광 센서(OPT4001)
  • 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서(TMAG5170)
  • 디지털 압력 센서(BMI384)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFE7.PDF (1360 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURBC2.PDF (664 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURBC3.PDF (141 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURBC4.ZIP (2624 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC952.ZIP (749 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURBC5.ZIP (1950 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRC11.PDF (625 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV8544쿼드, 3.6V, 8kHz, 초저 정동작 전류(500nA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC30200.5% RH 디지털 습도 센서, 0.19% 장기 드리프트, 400nA, 4초 응답 시간, NIST 추적 가능

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT4001고속 고정밀 디지털 ALS(주변광 센서)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서

TMAG5170직렬 주변 장치 인터페이스를 지원하는 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

TAA3020EVM-PDK — TAA3020 제품 개발 키트

이 레퍼런스 설계는 여러 TI 평가 모듈(EVM)과 호환되는 플러그 앤 플레이 방식의 시계열 센서 BoosterPack™을 소개합니다. 이 설계는 다양한 센서 유형에 대한 직접 액세스를 제공하여 CCStudio™ Edge AI Studio를 사용한 에지 AI 애플리케이션 개발 및 평가를 위해 간편하게 데이터를 수집할 수 있습니다.

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010997 에지 AI 센서 BoosterPack™ 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAA3020EVM-PDK TAA3020 제품 개발 키트

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010997 에지 AI 센서 BoosterPack™ 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Edge AI Sensor BoosterPack™ Reference Design PDF | HTML 2026. 3. 26