TIDA-011001
Quad-channel, 6A, 0V-to-5V programmable power supply reference design
TIDA-011001
개요
This reference design presents a high-density, four-channel, digitally controlled programmable power supply targeting burn-in and reliability test applications. The design support 12VDC input bus and delivers four independently regulated output channels, each adjustable from 0V to 5V with a maximum continuous output current of 6A per channel.
The control architecture centers on C2000™ real-time microcontroller (MCU), which executes a 2P2Z (two-pole, two-zero) digital compensator. A 16-bit quad-channel DAC dynamically modulates the buck power module output by feedback-pin current injection. While a 24-bit, 16-channel SAR ADC simultaneously captures current and voltage telemetry with integrated low drift PGA, the design can achieves a load regulation error of less than ±0.005% of full scale across the full load range.
특징
- Four independent output channels programmable from 0V to 5VDC
- Current clamping integrated in the digital control loop; no external analog limiting circuitry required
- High accuracy load regulation:
- Voltage load regulation: < ±0.25mV (±0.005% of 5V Full Scale)
- Current load regulation: < ±0.3mA (±0.005% of 6A Full Scale)
- 16-bit DAC resolution for sub-millivolt output voltage setpoints
- Simultaneous 24-bit Telemetry with multichannel precision SAR ADC for synchronous current and voltage monitoring at up to 125kSPS per channel.
- Output voltage settling time < 200µs from no-load to full load condition
| 출력 전압 옵션 | TIDA-011001.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 12 |
| 입력 전압(최대)(V) | 17 |
| Vout(공칭값) (V) | 5 |
| Iout(최대)(A) | 6 |
| 출력 전력(W) | 30 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Buck- Integrated Switch |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
ADS9308V8I — 8개의 전압 감지 및 8개의 전류 감지 입력을 지원하는 24비트, 125kSPS, 16채널 단일 전원 SAR ADC
TMS320F28P650DK — C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | TIDA-011001 Quad-Channel 6A, 0-5V Programmable Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2026. 10. 19 |