TIDA-011008

TIDA-011008

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 GaN 기반 단상 스트링 인버터의 구현에 대한 개요를 제공합니다. 이 설계는 하나의 스트링 입력으로 구성되어 있으며, 최대 10개의 PV(태양광) 패널을 직렬로 처리할 수 있습니다. 스트링 입력에서 230V 단상 그리드 연결까지의 공칭 정격 전력은 최대 3.6kW입니다. 세 가지 전력계에 대한 디지털 제어는 단일 C2000™ MCU에서 실행됩니다. 또한 이 보드에는 WiFi® 통신 포트가 있어 쉽게 원격으로 모니터링 및 제어가 가능합니다.

특징
  • 태양광 인버터를 더 가볍고 설치하기 쉽게 만드는 높은 전력 밀도의 전력계
  • 100kHz의 높은 스위칭 주파수 및 고효율 설계
  • VDC–에 연결된 모든 GaN 장치에서 비절연 드라이브를 사용할 수 있도록 VDC–를 참조하는 MCU GND로 최적화된 비용
  • 비용 최적화된 풀 브리지 토폴로지: 낮은 제어 복잡성과 안정적인 그리드 주입을 유지하기 위해 H 브리지 양극 변조 체계 구현
  • 우수한 전력 품질: 고부하 조건에서 그리드 에뮬레이터 기준 1.23% 미만의 전류 THD 달성
  • 무선 연결: 통합 Wi-Fi 6 및 BLE 통신을 위한 SimpleLink™ 듀얼 밴드 무선 MCU(CC3551E) 제공
출력 전압 옵션 TIDA-011008.1
입력 전압(최소)(V) 50
입력 전압(최대)(V) 500
Vout(공칭값) (V) 230
Iout(최대)(A) 16
출력 전력(W) 3680
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- PFC^Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFJ9.PDF (2176 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME90.PDF (895 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME92.PDF (183 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME91.ZIP (18206 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGY4.ZIP (1663 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME89.PDF (4085 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME88.PDF (1195 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA185 — 초소형 SOT-563 패키지의 26V, 350kHz, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3660R025 — 통합 게이트 드라이버가 포함된 650V-25mΩ, TOLT 패키지 GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 전류 센서

TMCS1123 — AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서

데이터 시트: PDF | HTML
절연된 온도 센서

ISOTMP35 — 10mV/°C 아날로그 출력을 지원하는 1.2°C 기본 절연 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

TMS320F28P551SG — C2000™ 32비트 MCU, 160MHz 512KB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 SDFM 포함

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3551E — 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

This is the firmware for TIDA-011008, including 8 Labs to verify different functions.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-011008 — 3.6kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터 레퍼런스 설계

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

close
최신 버전
버전: VERSION-1
출시 날짜: 2026. 7. 31
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-011008 — 3.6kW, GaN 기반 단상 스트링 인버터 레퍼런스 설계

출시 정보

This is the VERSION-1 of TIDA-011008 software.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3.6kW, GaN-Based Single-Phase String Inverter Reference Design PDF | HTML 2026. 7. 8
애플리케이션 노트 System-Level Benefits of Using 650V Integrated GaN Power Stages in Residential Solar Inverters PDF | HTML 2026. 9. 18
애플리케이션 노트 Anti-Islanding Implementation on Single-Phase Grid-Tied Inverter PDF | HTML 2026. 7. 15