TIDA-01333
ISOW7841을 사용하는 8채널 절연 고전압 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-01333
개요
이 TIDA-01333 절연 고전압 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계에는 전압 및 전류 측정을 모두 지원하는 8개의 채널이 있습니다. 또한 4개 채널은 최대 ± 160V의 동상 전압을 지원합니다. 5V 라인의 절연과 직렬 주변 기기 인터페이스(SPI) 통신은 ISOW7841을 사용하여 단일 칩에서 이루어집니다. 이 설계는 최대 ±12.288V의 입력 전압을 처리할 수 있는 16비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)인 ADS8681을 사용합니다. 따라서 산업 공간에서 표준 입력 전압의 전처리가 필요하지 않습니다.
특징
- 하나의 칩에 절연 5V 전원 공급 + 절연 SPI 포함
- 모든 채널에 대한 전압 및 전류 측정 간 전환
- 최대 ± 160V의 동상 전압을 지원하는 4채널
- 100Mohm 입력 임피던스
- BeagleBone 호환 가능
산업용
- LCD 테스트 장비
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Portable Field Instrumentation
- Programmable DC power supply
- Programmable DC power supply
- UPS - 3상
- UPS - 단상 온라인
- 반도체 테스트 장비
- 범용 아날로그 입력 모듈
- 산업용 로봇 디지털 I/O 모듈
- 산업용 로봇 아날로그 I/O 모듈
- 산업용 로봇 아날로그 I/O 모듈
- 산업용 로봇 혼합 I/O 모듈
- 아날로그 입력 모듈
- 전력 계량기/전력 분석기
- 전압 및 전류 입력 모듈
- 전압 및 전류 입력 모듈
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRQD5.PDF (78 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Eight-Channel, Isolated, High-Voltage Analog Input Module With ISOW7841 Design | 2017. 2. 24 | ||
| 백서 | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017. 7. 7 |