TIDA-01415

100W, 고해상도, 16비트 색상 조정 가능, 0.15% 조광 가능 RGBW LED 조명 레퍼런스 설계

TIDA-01415

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 16비트를 초과하는 PWM 해상도로 개별 RGBW LED 스트링의 색 제어를 극히 미세한 범위까지 제공하며 동시에 최고 30, 50kHz의 PWM 변조 주파수도 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 개별 RGBW LED 스트링 색 제어를 극히 미세한 범위까지 제공하며, 수조 개의 색상으로 넓은 색 영역을 생성할 수 있는 고효율 DC-DC LED 조명 장치의 개발을 지원합니다. 또한 동시에 하이엔드 카메라 및 비디오 방송 장비에 감지되지 않는 특성을 갖추고 있습니다.

특징
  • 30V, 최대 0.75A 스트링 전류에서 RGBW LED 스트링을 구동하는 벅 전류 컨트롤러 4개(최대 1.25A까지도 테스트됨)
  • 전부하에서 LED 벅 전류 컨트롤러 효율 96% 초과, 최대 작동 주파수 최고 600kHz
  • 30, 50kHz에서 PWM 디밍 방식에 100%~0.2% 대비 설정
  • 30, 50kHz에서 100%~0.15% 대비 설정 및 션트 디밍 모드 선형성 강화
  • 180ps 스텝 전류 조정을 지원하는 C2000™의 고해상도 PWM 기능을 이용하면 디밍 주파수가 50kHz라도 PWM 및 션트 FET 방법 모두에 > 16비트의 해상도 제공 가능
  • 아날로그 디밍을 사용하기 위해 개별 LED 스트링의 IADJ 설정에 4채널 12비트 DAC 사용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCX9.PDF (7909 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRR72.PDF (375 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRR71.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR74.ZIP (2371 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDH7.ZIP (336 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRR73.PDF (1781 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRR70.PDF (616 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저압측 드라이버

UCC27511A5V UVLO, 분할 출력, 5V IN 처리를 지원하는 4A/8A 단일 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027-Q1차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC275114A/8A 싱글 채널 게이트 드라이버(5V UVLO, 분할 출력 및 13ns 전파 지연)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC756412비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 2.5V의 출력 전압 DAC, 2ppm/°C 내부 레퍼런스 및 제로 리셋

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM5165초저Iq, 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

LM3409고전력 LED 드라이브용 42V PFET 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR16006저 Iq를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~60V, 600mA 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F2802760MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCDH8 — TIDA-01415_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01415 100W, 고해상도, 16비트 색상 조정 가능, 0.15% 조광 가능 RGBW LED 조명 레퍼런스 설계

TIDCDH8 TIDA-01415_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 6. 1
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01415 100W, 고해상도, 16비트 색상 조정 가능, 0.15% 조광 가능 RGBW LED 조명 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdh8 or www.ti.com/lit/xx/tidcdh8/tidcdh8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDH8. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 100-W, High-Res 16-bit Color-Tunable, 0.15% Dimmable RGBW LED Driver Ref Design 2017. 6. 6