TIDA-01417

TIDA-01417

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 범용 AC 전원 공급 장치 입력을 지원하는 저전압 BLDC(브러시리스 DC) 모터를 구동합니다. 이 설계에는 온보드, 강화된 절연 AC/DC 스위치 전원 공급 장치가 있어 AC 메인 입력을 절연 저전압 DC 출력으로 변환합니다. 또한 완전 통합형, 잘 보호된 단일 칩, 센서리스, 시누소이드 브러시리스 모터 컨트롤러를 결합해 가청 잡음이 낮은 작동을 지원합니다. 이 설계는 초소형 폼 팩터와 고효율로 최적화되었으며 모터에 간편하게 장착할 수 있습니다.

특징
  • 강화 절연 플라이백 AC/DC 전원 공급 장치, 24V/36W 출력 제공
  • 대기 전력이 50mW 미만으로 매우 낮고 고효율 AC/DC 전원 공급 장치로 86%의 최대 부하 효율 제공
  • 고집적 및 보호 단일 칩, 시누소이드 브러시리스 모터 컨트롤러를 사용해 외부 부품 수를 줄여 모터 제어 시 프로그래밍 오버헤드가 없음
  • Ø64mm의 작은 PCB 폼 팩터
  • 완전 보호 시스템(단락, 과전류, 차단 로터 보호)
출력 전압 옵션 TIDA-01417.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD01.PDF (9206 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQL4.PDF (202 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQL3.PDF (129 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQL6.ZIP (984 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDC4.ZIP (640 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQL5.PDF (1057 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQL2.PDF (367 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10983 — 24V 공칭, 3A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV10983EVM — DRV10983 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

이 레퍼런스 설계는 범용 AC 전원 공급 장치 입력을 지원하는 저전압 BLDC(브러시리스 DC) 모터를 구동합니다. 이 설계에는 온보드, 강화된 절연 AC/DC 스위치 전원 공급 장치가 있어 AC 메인 입력을 절연 저전압 DC 출력으로 변환합니다. 또한 완전 통합형, 잘 보호된 단일 칩, 센서리스, 시누소이드 브러시리스 모터 컨트롤러를 결합해 가청 잡음이 낮은 작동을 지원합니다. 이 설계는 초소형 폼 팩터와 고효율로 최적화되었으며 모터에 간편하게 장착할 수 있습니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01417 — 90~265V AC 입력을 지원하는 통합 30W 무센서 BLDC 모터 드라이브 재조정할 수 있는 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV10983EVM — DRV10983 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01417 — 90~265V AC 입력을 지원하는 통합 30W 무센서 BLDC 모터 드라이브 재조정할 수 있는 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Integrated 30W Sensorless BLDC Motor Drive Retrofit Ref Design w/ 90 to 265VAC 2017. 4. 7
기술 문서 Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 2017. 10. 26

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00447 — 24V, 100W/30W 듀얼 무센서 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDA-00652 — 90-265VAC, 91% 효율성, >0.9PF 벅 PFC 플러스 24V, 30W 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인 TIDA-00702 — 정밀 전압, 전류 및 전원 제한 기능이 있는 60W, 24V 고효율 산업용 전원 공급 장치