TIDA-01420

TIDA-01420

설계 파일

개요

산업용 드라이브를 위한 이 3상 소형 전력계 레퍼런스 설계는 UCC53xx 게이트 드라이버를 사용하여 기본적인 정전 용량 절연 요구 사항을 지원하며, 옵토커플러와 비교할 때 수명을 더 늘리고 전파 지연 정합을 개선하여 인버터 데드밴드 왜곡 및 손실을 최소화합니다. 필요한 경우 컨트롤러 간에 다른 수준의 기본 격리를 사용하여 시스템 수준에서 강화된 격리를 달성할 수 있습니다. 이 접근 방식은 시스템의 격리 비용을 최적화하고 소형화라는 추가적인 이점을 제공합니다. 이 설계는 또한 슛스루 중에 IGBT를 보호하는 게이트 드라이버의 인터로킹 기능을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 F28379 Delfino 제어 카드를 사용하여 3상 인버터를 제어하기 위한 PWM 신호를 생성합니다.

특징
  • 핫 사이드 제어를 위해 MCU에 직접 PWM CMOS 인터페이스를 갖춘 기본 절연 200~480V AC 3상 전력계
  • 핀 수가 적은 게이트 드라이버 UCC53xx는 소형 솔루션 및 게이트 드라이버 배치의 유연성을 높일 수 있습니다.
  • 짧은(보통상 72ns) 전파 지연과 전파 지연 사이의 매우 작은 스큐로 데드밴드 왜곡 및 손실을 최적화합니다.
  • 게이트 드라이버는 슛스루를 방지하기 위한 PWM 인터로크 보호 옵션을 지원합니다.
  • 세 가지 변형 게이트 드라이버를 채우는 옵션은 다음과 같습니다.
    • 파생 턴온 효과를 방지하기 위한 밀러 클램프
    • 선형 영역의 작동으로부터 IGBT를 강력하게 보호하기 위해 이미터에 대한 레퍼런스가 있는 UVLO
    • 상승 및 하강 시간을 제어하기 위한 분할 출력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDG6.PDF (2687 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSU9.PDF (595 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSU8.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSV1.ZIP (1903 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDV5.ZIP (333 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSV0.PDF (2862 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSU7.PDF (1673 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV521 — 싱글, 5.5V, 6kHz, 초저 정동작 전류(350nA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1306E25 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 맨체스터 코드 포함

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5350 — 10A/10A 싱글 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버(밀러 클램프 또는 분할 출력 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5390 — 17A 싱글 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버, 분할 출력 또는 이미터 기준 UVLO

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM3480 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117 — 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

산업용 드라이브를 위한 이 3상 소형 전력계 레퍼런스 설계는 UCC53xx 게이트 드라이버를 사용하여 기본적인 정전 용량 절연 요구 사항을 지원하며, 옵토커플러와 비교할 때 수명을 더 늘리고 전파 지연 정합을 개선하여 인버터 데드밴드 왜곡 및 손실을 최소화합니다. 필요한 경우 컨트롤러 간에 다른 수준의 기본 격리를 사용하여 시스템 수준에서 강화된 격리를 달성할 수 있습니다. 이 접근 방식은 시스템의 격리 비용을 최적화하고 소형화라는 추가적인 이점을 제공합니다. 이 설계는 또한 슛스루 중에 IGBT를 보호하는 게이트 드라이버의 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인 TIDA-010255 — 로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-01456 — 200~480VAC 산업용 드라이브를 위한 소형 비절연 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1000 — C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인 TIDM-HV-1PH-DCAC — 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인 TIDA-010255 — 로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-01456 — 200~480VAC 산업용 드라이브를 위한 소형 비절연 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1000 — C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인 TIDM-HV-1PH-DCAC — 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Basic Isolated Three-Phase Compact Power Stage Ref Design for Industrial Drives 2017. 9. 22

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00195 — 3상 인버터 시스템용 절연 IGBT 게이트 드라이버 평가 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDA-00366 — 전류, 전압 및 온도 보호 기능을 갖춘 강화 절연 3상 인버터용 레퍼런스 설계 TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인