TIDA-01349

TIDA-01349

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 IPM(지능형 전원 모듈)을 사용하는 AC 인버터 드라이브 및 서보 드라이브용 3상 인버터 서브시스템을 구현합니다. 마이크로컨트롤러(MCU)와 IPM 기반 전력계 사이가 강화 절연 처리되었습니다. PWM 신호는 단일 패키지, 6채널 디지털 아이솔레이터인 ISO7760을 사용하여 절연됩니다. 위상 내 전류 센싱은 절연 델타-시그마 모듈레이터인 AMC1303M0520을 사용하여 2개의 모터 위상에서 수행됩니다. 절연 델타-시그마 모듈레이터 AMC1303M2520을 통해 DC 버스 전압 피드백 및 모듈 온도 피드백이 MCU에 전송됩니다. 이 레퍼런스 설계는 C2000™ MCU에 의해 제어됩니다.

특징
  • 1,200V, 15A IPM을 사용하여 최대 5Arms의 연속 전류 정격과 10Apk의 피크 전류 정격을 지원하는 200V~480V AC 드라이브에 적합한 전력계
  • 컨트롤러와 전력계 사이의 강화 절연
  • 6개의 PWM 신호에 대한 단일 패키지 강화 아이솔레이터 ISO7760을 통해 여러 옵토 아이솔레이터에 비해 BOM 수와 PCB 풋프린트 감소
  • 아이솔레이터 채널의 뛰어난 전파 지연 정합으로 데드 타임이 줄어들어 인버터 출력 왜곡 감소 및 효율 향상
  • 전류 소비가 매우 낮은 PWM 아이솔레이터와 자체 발열을 통해 소형 풋프린트 LDO로 15V IPM에서 전원 공급 가능
  • 모터 전원 케이블에서 최대 4kV의 EFT에 대한 IEC61800-3 EMC 내성
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDO8.PDF (2418 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVI4.ZIP (202 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVI3.ZIP (57 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVI6.ZIP (2489 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEH2.ZIP (1058 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVI5.ZIP (1049 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVI2.ZIP (484 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7760 — 강화 6채널, 6/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1303M0520 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 20MHz 내부 클록 포함

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1303M2520 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 20MHz 내부 클록 포함

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV760 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS706 — 역전류 방지 및 이네이블을 지원하는 150mA, 초저 IQ, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4201 — 활성화를 지원하는 50mA, 28V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

이 레퍼런스 설계는 IPM(지능형 전원 모듈)을 사용하는 AC 인버터 드라이브 및 서보 드라이브용 3상 인버터 서브시스템을 구현합니다. 마이크로컨트롤러(MCU)와 IPM 기반 전력계 사이가 강화 절연 처리되었습니다. PWM 신호는 단일 패키지, 6채널 디지털 아이솔레이터인 ISO7760을 사용하여 절연됩니다. 위상 내 전류 센싱은 절연 델타-시그마 모듈레이터인 AMC1303M0520을 사용하여 2개의 모터 위상에서 수행됩니다. 절연 델타-시그마 모듈레이터 AMC1303M2520을 통해 DC 버스 전압 피드백 및 모듈 온도 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인 TIDA-010255 — 로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-01456 — 200~480VAC 산업용 드라이브를 위한 소형 비절연 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1000 — C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인 TIDM-HV-1PH-DCAC — 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인 TIDA-010255 — 로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-01456 — 200~480VAC 산업용 드라이브를 위한 소형 비절연 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1000 — C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인 TIDM-HV-1PH-DCAC — 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IPM Ref Design for Inverters Using Single-Package Six-Channel Digital Isolator 2018. 1. 29