TIDA-00914

TIDA-00914

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 절연 IGBT 게이트 드라이버 및 절연 전류/전압 센서를 사용하여 강화된 절연 3상 인버터 서브 시스템을 구현합니다. 정밀 인라인 션트 기반의 모터 위상 전류 감지는 AMC1306E25 델타 시그마 모듈레이터로 수행됩니다. 모듈레이터 출력은 MCU와 모듈레이터 사이의 클록 및 데이터 신호 라우팅을 단순화하기 위해 맨체스터 인코딩됩니다. 모듈레이터의 높은 CMTI는 컨트롤러 측의 데이터를 손상시키는 인버터 스위칭 잡음 과도 현상을 억제하는 데 도움이 됩니다. 모듈레이터의 작은 크기 덕분에 초소형 솔루션이 가능합니다. TIDA-00914는 디지털 SINC 필터를 구현하여 AMC1306E25 출력 비트 스트림을 복조할 수 있도록 외부 MCU 또는 FPGA에 연결할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 어댑터 카드를 통해 레퍼런스 설계 카드에 연결된 F28379D delfino 제어 카드를 사용하여 전류 감지를 위한 SINC 필터를 구현합니다.

특징
  • 맨체스터 인코딩된 데이터 출력으로 인한 델타 시그마 모듈레이터로의 간소화된 클록 라우팅
  • 핀 수(8)가 적어 초소형 솔루션 가능
  • 모듈레이터의 높은 CMTI(>50kV/us)를 통해 스위칭 과도 현상에 대한 잡음 내성 개선
  • 단락 응답 시간 1.5 µs 미만
  • 0°C~55°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 보정된 전체 눈금 정확도
  • 28Arms의 공칭 위상 전류 측정 범위, +/-80Apk의 피크 측정 범위
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD07A.PDF (1856 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQQ5.PDF (540 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQQ4A.PDF (40 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQQ7A.ZIP (1704 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDD6.ZIP (460 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQQ6.PDF (1968 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQQ3A.PDF (733 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV521 — 싱글, 5.5V, 6kHz, 초저 정동작 전류(350nA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 ADC

AMC1306E25 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 맨체스터 코드 포함

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5310 — 밀러 클램프를 지원하는 기본/강화 4.3A/2.2A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5320 — 4A single-channel basic/reinforced isolated gate driver, split output or emitter-referenced UVLO

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5390 — 17A 싱글 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버, 분할 출력 또는 이미터 기준 UVLO

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM3480 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117 — 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

이 레퍼런스 설계는 절연 IGBT 게이트 드라이버 및 절연 전류/전압 센서를 사용하여 강화된 절연 3상 인버터 서브 시스템을 구현합니다. 정밀 인라인 션트 기반의 모터 위상 전류 감지는 AMC1306E25 델타 시그마 모듈레이터로 수행됩니다. 모듈레이터 출력은 MCU와 모듈레이터 사이의 클록 및 데이터 신호 라우팅을 단순화하기 위해 맨체스터 인코딩됩니다. 모듈레이터의 높은 CMTI는 컨트롤러 측의 데이터를 손상시키는 인버터 스위칭 잡음 과도 현상을 억제하는 데 도움이 됩니다. 모듈레이터의 작은 크기 덕분에 초소형 솔루션이 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인 TIDA-010255 — 로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-01456 — 200~480VAC 산업용 드라이브를 위한 소형 비절연 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1000 — C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인 TIDM-HV-1PH-DCAC — 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인 TIDA-010255 — 로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-01456 — 200~480VAC 산업용 드라이브를 위한 소형 비절연 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1000 — C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인 TIDM-HV-1PH-DCAC — 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reinforced Isolated Phase Current Sense Ref Design With Small Delta-Sigma Mods (Rev. A) 2018. 4. 20
e북 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 2020. 2. 12
백서 High precision in motor drive control enables industrial advances 2017. 5. 23
아날로그 디자인 학술지 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016. 9. 19
아날로그 디자인 학술지 How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011. 11. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00195 — 3상 인버터 시스템용 절연 IGBT 게이트 드라이버 평가 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDA-00366 — 전류, 전압 및 온도 보호 기능을 갖춘 강화 절연 3상 인버터용 레퍼런스 설계