TIDA-01456

TIDA-01456

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 가변 주파수 AC 인버터 드라이브 및 서보 드라이브용 3상 인버터 서브시스템을 실현합니다. 이 설계는 특히 마이크로컨트롤러와 인버터 접지가 비절연인 드라이브 아키텍처에 적합합니다. 기본 절연 게이트 드라이버 UCC5320S를 고압측 인버터 스위치 구동에 사용하고, 하단 스위치에는 콤팩트한 6핀 UCC27531 저압측 게이트 드라이버를 사용합니다. 그 결과 강화 절연이 UART 통신 채널로 이동합니다. 인버터 하프 브리지 레그 전류 센싱은 션트 저항과 듀얼 연산 증폭기 TLV9062를 사용하여 두 단계로 실행됩니다. 이 드라이브 아키텍처를 사용하면 강화 절연 채널 수를 줄일 수 있고 비용 최적화된 콤팩트한 솔루션을 지원할 수 있습니다. 이 설계는 C2000 마이크로컨트롤러로 제어합니다.

특징
  • 연속 전류 정격이 최대 10Arms인 200~480Vac 구동 드라이브에 적합한 3상 인버터 전력 단계
  • 다음과 같은 이유로 인한 콤팩트하고 비용 최적화된 솔루션:
    • 전력 단계에서 프로세서 간 통신 채널로 강화 절연이 이동되어 강화 절연 디바이스 수가 9개에서 1개로 감소
    • 소형 저압측 게이트 드라이버(SOT23 – 2.9mm * 1.6mm) 및 기본 절연 고압측 게이트 드라이버(SOIC8 – 4mm * 5mm)의 사용
    • 부트스트랩 기술을 통해 모든 게이트 드라이버에 전원을 공급하는 단일 전원 공급 레일
    • 전력 단계의 기본 절연 고압측 게이트 드라이버로 연면 거리 최소화
  • 게이트 드라이버의 전파 지연이 짧아(< 75ns) 데드타임이 감소하고, 나아가 인버터 효율과 왜곡이 개선됨
  • 밀러 dv/dt 턴온 이벤트, 음극 입력 전압 처리 및 UVLO에 대한 내성을 강화한 게이트 드라이버 덕분에 견고한 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDG8.PDF (1997 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT42.PDF (336 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT41.PDF (35 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT44.ZIP (2578 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDX3.ZIP (416 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT43.PDF (1632 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT40.PDF (660 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TL331 — 고전압 단일 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741 — 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV6001 — 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9062 — 듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5320 — 4A single-channel basic/reinforced isolated gate driver, split output or emitter-referenced UVLO

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431 — 1.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

이 레퍼런스 설계는 가변 주파수 AC 인버터 드라이브 및 서보 드라이브용 3상 인버터 서브시스템을 실현합니다. 이 설계는 특히 마이크로컨트롤러와 인버터 접지가 비절연인 드라이브 아키텍처에 적합합니다. 기본 절연 게이트 드라이버 UCC5320S를 고압측 인버터 스위치 구동에 사용하고, 하단 스위치에는 콤팩트한 6핀 UCC27531 저압측 게이트 드라이버를 사용합니다. 그 결과 강화 절연이 UART 통신 채널로 이동합니다. 인버터 하프 브리지 레그 전류 센싱은 션트 저항과 듀얼 연산 증폭기 TLV9062를 사용하여 두 단계로 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인 TIDA-010255 — 로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-01456 — 200~480VAC 산업용 드라이브를 위한 소형 비절연 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1000 — C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인 TIDM-HV-1PH-DCAC — 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00914 — 소형 델타 시그마 모듈레이터를 갖춘 강화 절연 위상 전류 감지 레퍼런스 디자인 TIDA-010255 — 로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인 TIDA-01456 — 200~480VAC 산업용 드라이브를 위한 소형 비절연 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계 TIDM-1000 — C2000 MCU를 사용하는 Vienna 정류기 기반 3상 역률 보정 레퍼런스 디자인 TIDM-HV-1PH-DCAC — 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Compact, Non-Isolated, Three-Phase Inverter Ref Design for 200 to 480-VAC Drives 2017. 10. 9
Application brief Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019. 10. 10