TIDA-01425

TIDA-01425

설계 파일

개요

TIDA-01425는 게이트웨이 애플리케이션의 대역폭과 처리 성능을 높이는 데 중점을 둔 차량용 게이트웨이를 위한 서브시스템 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 대역폭을 늘리기 위해 이더넷 물리 계층 트랜시버(PHY)를 구현하고 차량용 프로세서를 통해 처리 능력을 향상시켜 차량용 게이트웨이가 더 빠른 속도로 더 많은 데이터를 전달할 수 있도록 합니다. 또한 설계 프로세스를 간소화하기 위해 차량 요구 사항 및 배기가스 사양을 염두에 두고 선택한 최대 전력 트리, CAN PHY 및 구성 요소를 갖춘 완전한 차량용 게이트웨이 설계를 위한 출발점을 제공합니다.

특징
  • 프로세서 기반 시스템
  • 100BASE-T1 차량용 이더넷
  • 100BASE-TX 및 CAN PHYs
  • 차량용 배터리로 작동
  • 콜드 크랭크, 점프 시동 및 로드 덤프를 통해 작동하도록 설계됨
  • 감소된 EMI 전력계
  • 역방향 배터리 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCZ8B.PDF (10807 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS36A.PDF (882 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS35B.PDF (324 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS38A.ZIP (4153 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDP2A.ZIP (3466 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS37A.PDF (7142 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS34B.PDF (1274 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

DRA710 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽을 지원하는 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

DRA714 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042V-Q1 — I/O 레벨 전환 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCE913-Q1 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 차량용 카탈로그 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53625-Q1 — 2.5A, 36V 동기, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61240-Q1 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83848Q-Q1 — 차량용 등급 2, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TC811R-Q1 — 저전력 100BASE-T1 차량용 PHYTER™ 이더넷 물리적 계층 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TC811S-Q1 — xMII 지원과 진단 툴킷을 지원하는 차량용 등급 1, 저전력 100BASE-T1 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965-Q1 — 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 1채널 5.7V, 4A, 16mΩ 차량용 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP873220-Q1 — J6의 엔트리 프로세서를 위한 차량용 듀얼 2A 벅 컨버터 및 듀얼 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87332D-Q1 — J6의 엔트리 프로세서를 위한 차량용 듀얼 3A 벅 컨버터 및 듀얼 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200-Q1 — 차량용 카탈로그 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Stand-Alone Gateway Reference Design With Ethernet and CAN (Rev. B) 2018. 1. 9
기술 문서 Jacinto™ DRA automotive processors drive digital cockpit solutions PDF | HTML 2018. 1. 12
기술 문서 Automotive gateways: the bridge between communication domains PDF | HTML 2017. 9. 20

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01428 — CAN 분리형 SBC를 지원하는 차량용 프리 벅 포스트 부스트 레퍼런스 설계 TIDA-01429 — CAN을 지원하는 차량용 개별 SBC 프리 부스트, 포스트 벅 레퍼런스 설계