TIDA-01546

TIDA-01546

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 배터리 구동식 스마트 유량 계량기의 배터리 및 시스템 상태 모니터링을 위한 혁신적인 솔루션을 보여줍니다.  배터리 모니터링 서브시스템은 배터리 수명을 예측하는 매우 정확한 에너지 측정 및 SOH(성능 상태) 예측을 제공합니다. 시스템의 모니터링 서브시스템은 과전류 상태로부터 보호하여 배터리 수명을 획기적으로 줄여줍니다.  여기에서 설명하는 기술은 배터리 구동식 계량기의 유효 수명을 늘리고 유틸리티 운영자를 위해 총 소유 비용을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

특징
  • 비충전식 리튬 배터리의 성능 상태를 모니터링
  • 비충전식 리튬 배터리의 서비스 종료를 정확하게 예측
  • ADS7142 SAR ADC 및 LPV521 연산 증폭기를 사용한 저전력 시스템 모니터링
  • 시스템 부하를 연결/분리하는 싱글 채널 부하 스위치
  • LiSOCl2(리튬 티오닐 염화물) 및 LiMnO2(리튬 이산화 망간) 지원
  • 시스템 상태 모니터링을 위한 1uA 및 배터리 모니터링을 위한 1uA의 낮은 대기 소비 전력

이 업데이트된 버전의 설계를 이용하면 다양한 사용 사례에 맞게 보드를 더 쉽게 조정할 수 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDO5A.PDF (17559 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVF8A.PDF (334 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVF7A.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVG0A.ZIP (42518 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEG5A.ZIP (4726 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVF9A.PDF (618 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVF6A.PDF (795 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 연료 게이지

BQ35100비충전식 배터리(리튬 기본) 및 서비스 종료 모니터를 위한 배터리 연료 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LPV521싱글, 5.5V, 6.2kHz, 350nA 정동작 전류, 1.6V 공급 장치(최소), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS228600.73Ω, 5V, 초저 누설 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS71421.5mm x 2mm QFN 패키지로 1.8V 작동을 지원하는 12비트 140kSPS 2채널 나노파워 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCEG6 — BSM_Flow_Meters

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01546 배터리로 구동되는 스마트 유량 계량기의 배터리 및 시스템 상태 모니터링 레퍼런스 설계

TIDCEG6 BSM_Flow_Meters

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2019. 6. 30
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01546 배터리로 구동되는 스마트 유량 계량기의 배터리 및 시스템 상태 모니터링 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceg6 or www.ti.com/lit/xx/tidceg6b/tidceg6b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEG6. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Battery and System Health Monitoring for Smart Flow Meters Reference Design (Rev. A) 2018. 7. 17
백서 그리드를 현대화하여 연결, 안정성 및 보안 강화 (Rev. B) PDF | HTML Download English Version (Rev.B) 2023. 4. 19
기술 문서 Facing smart meter design challenges, part 1: maximizing battery life PDF | HTML 2018. 8. 16