TIDA-01571

DLP® 기술을 사용한 향상된 밝기를 지원하는 휴대용, 저전력 HD 디스플레이 레퍼런스 설계

TIDA-01571

설계 파일

개요

이 디스플레이 레퍼런스 설계는 DLP Pico™ 0.3인치 TRP HD 720p 디스플레이 칩셋을 탑재하고 있으며 DLP LightCrafter™ 디스플레이 3010-G2 평가 모듈(EVM)에서 구현됩니다. 이를 통해 모바일 스마트 TV, 가상 비서 모바일 프로젝터, 디지털 사이니지 등과 같은 프로젝션 디스플레이 애플리케이션에 HD 해상도를 사용할 수 있습니다. 이 설계에는 DLP3010 720p 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD), DLPC3433 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA3000 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP3010 칩셋이 포함되어 있습니다.

특징
  • 1280x720 해상도
  • 밝기 230RGB 루멘(6A 파란색/녹색 LED, 4.5A 빨간색 LED)
  • 720p(DLP3010) 광학 엔진과 HDMI 및 USB 연결을 포함한 소형 PCB 레이아웃
  • DLPDLCR3010EVM-G2 레이아웃에서 사용
  • 19V 입력 및 최대 6A의 LED 전류 구동
  • 디스플레이 구성을 사용자 지정할 수 있는 PC 소프트웨어 GUI
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDQ8.PDF (934 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUZ8.PDF (404 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUZ7.ZIP (411 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUZ9.ZIP (6002 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEC4.ZIP (4350 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUZ6.ZIP (1100 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54335AEco-mode를 지원하는 4.5V~28V 입력, 3A, 동기, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS622602x2mm SON/TSOT23 패키지의 2.25MHz 600mA 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA3000DLP3010 (0.3 720p) DMD용 DLP® PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3433DLP3010(0.3 720p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3438DLP3010(0.3 720p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G06오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2061C1A 부하, 4.5-5.5V, 86mΩ USB 전원 스위치, 액티브-로우, 출력 방전, 역방향 차단

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G07오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
휴대용 및 소비자용 DMD

DLP30100.30인치 720p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T245구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter 디스플레이 3010EVM-G2

이 디스플레이 레퍼런스 설계는 DLP Pico™ 0.3인치 TRP HD 720p 디스플레이 칩셋을 탑재하고 있으며 DLP LightCrafter™ 디스플레이 3010-G2 평가 모듈(EVM)에서 구현됩니다. 이를 통해 모바일 스마트 TV, 가상 비서 모바일 프로젝터, 디지털 사이니지 등과 같은 프로젝션 디스플레이 애플리케이션에 HD 해상도를 사용할 수 있습니다. 이 설계에는 DLP3010 720p 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD), DLPC3433 디스플레이 컨트롤러 및 DLPA3000 PMIC/LED 드라이버로 구성된 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01571 DLP® 기술을 사용한 향상된 밝기를 지원하는 휴대용, 저전력 HD 디스플레이 레퍼런스 설계 TIDA-080002 울트라 모바일, 저전력 DLP® Pico™ qHD 디스플레이 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter 디스플레이 3010EVM-G2

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01571 DLP® 기술을 사용한 향상된 밝기를 지원하는 휴대용, 저전력 HD 디스플레이 레퍼런스 설계 TIDA-080002 울트라 모바일, 저전력 DLP® Pico™ qHD 디스플레이 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Portable, Low-Power, HD Display With Increased Brightness Reference Design 2017. 12. 19