TIDA-020047

TIDA-020047

설계 파일

개요

이 오토모티브 레이더 레퍼런스 디자인은 계단식 76GHz~81GHz 레이더 센서 모듈입니다. 여기에는 AWR2243 디바이스의 2개 디바이스 계단식 어레이와 AM2732R 레이더 프로세서가 포함됩니다. 이 계단식 레이더 구성에서는 기본 디바이스가 20GHz LO(로컬 오실레이터) 신호를 1차 및 2차 디바이스 모두에 분배하여 이 두 디바이스가 단일 무선 주파수(RF) 트랜시버로 작동할 수 있습니다. 이를 통해 최대 6개의 전송(TX) 및 8개의 수신(RX) 안테나 요소를 지원할 수 있으며, MIMO(Multiple Input Multiple Output) 가상 스토리지에서 총 48개의 가상 채널을 사용할 수 있습니다.

특징
  • 이미징 레이더
  • 장거리 TX 빔포밍 및 빔스티어링
  • 높은 각도 분해능 MIMO 레이더
  • 작은 크기와 높은 효율에 최적화된 전원 공급 장치
  • 최대 42V의 넓은 VIN 36V OFF 배터리 전원 공급 장치 허용 범위
  • ASIL B에 대한 진단 및 모니터링 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF12.PDF (888 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMB65.PDF (687 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB64.PDF (163 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB67.ZIP (8863 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGC3.ZIP (2985 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB66.PDF (10109 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB63.PDF (1603 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

AM2732-Q1C66x DSP, 이더넷, 안전, 보안을 갖춘 최대 400MHz의 오토모티브 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F MCU

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 mmWave 레이더 센서

AWR224376GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1043A-Q1웨이크/인히비트/슬립을 지원하는 오토모티브 CAN FD 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1044A-Q1대기 모드를 지원하는 향상된 차량용 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM62460-Q1전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 6A 오토모티브 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61379-Q125µA,11uA 정동작 전류 벅-부스터 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP112-Q12.56mm2 패키지에 I2C/SMBus를 제공하는 오토모티브 ±0.5°C 1.4V~3.6V 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TC811-Q1저전력 100BASE-T1 차량용 PHYTER™ 이더넷 물리적 계층 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TC812R-Q1RGMII를 지원하는 TC-10 규격 준수 100BASE-T1 오토모티브 이더넷 PHY

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS784-Q1높은 정확도와 활성화를 지원하는 오토모티브, 300mA, 저 IQ, 높은 PSRR, LDO 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP876242-Q1AWR 및 IWR MMIC용 차량용 8.8MHz 벅 컨버터 4개

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Two-Device mmWave Cascade Reference Design for Automotive 4D Imaging Radar PDF | HTML 2022. 12. 7