TIDA-020101

TIDA-020101

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 48V, 300W 피크 스마트 모터 BLDC(브러시리스 직류) 구현을 보여줍니다. 개별 접근 방식을 통해 55mm 직경의 작고 콤팩트하며 유연한 폼 팩터를 구현할 수 있습니다. 이 설계는 100μA 미만의 저전력 절전 모드를 유지합니다. 이 설계는 효율적인 작동을 촉진하기 위해 TI 반도체를 활용합니다. 이 아키텍처는 높은 전력, 정밀도 및 소형화가 필요해 까다로운 차량용 HVAC(난방, 환기 및 공조) 애플리케이션을 위한 견고한 기반을 제공합니다.

특징
  • 소형 폼 팩터(55mm 직경 PCB, 단면 부품 배치)
  • 낮은 절전 전류 (최대 100μA 미만)
  • 48V 아키텍처에서 70V LIN 버스 결함 전압을 지원하는 강력한 LIN 통신
  • 즉시 사용 가능한 FOC(필드 지향 제어) 알고리즘 및 로열티 없는 MCAL(마이크로컨트롤러 추상화 계층) 드라이버(LIN[로컬 상호 연결 네트워크] 2.x 및 약 50Hz~10kHz PWM[펄스 폭 변조])
  • LIN을 통한 절전 상태 전환 및 활성화
  • LIN 2.x 및 PWM(약 50Hz~10kHz PWM)을 지원하는 유연한 통신 인터페이스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFH6.PDF (1386 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLVMF56.PDF (576 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF58.PDF (168 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF57.ZIP (4415 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC965.ZIP (3734 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF55.PDF (1631 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF54.PDF (423 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

MSPM0G3507-Q1 — 차량용 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8363-Q1 — 정확한 전류 감지를 지원하는 차량용 24V~48V 배터리 3상 게이트 드라이버 유닛

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5168-Q1 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 오토모티브 6V~120V 와이드 VIN, 300mA DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
LIN 트랜시버

TLIN4029A-Q1 — 우성 상태 시간 초과 및 ±70V 오류 방지를 지원하는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B81-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

TIDA-020101-SW — sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang

This software is based the M0 sensorless FOC SDK example to match the TIDA-020101 hardware.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-020101 — 차량용 48V 300W HVAC 펌프, 송풍기 및 팬 레퍼런스 설계

TIDA-020101-SW — sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang

close
최신 버전
버전: 2.0
출시 날짜: 2026. 6. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-020101 — 차량용 48V 300W HVAC 펌프, 송풍기 및 팬 레퍼런스 설계

출시 정보

Initial release of TIDA-020101 sensorless FOC software

새 소식

  • Initial release of TIDA-020101 sensorless FOC software
  • Added TIDA-020101 bring-up guide.pdf

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 48V 300W HVAC Pump, Blower, and Fan Reference Design PDF | HTML 2026. 5. 26