TIDA-050010

TIDA-050010

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LiSOCl2 배터리 애플리케이션을 사용하는 스마트 계량기의 협대역 사물 인터넷(NB-IoT)용 전원 공급 장치 솔루션을 제공합니다. 이 설계는 배터리 사용 시간을 50% 이상 늘리는 낮은 대기 전류의 고효율 솔루션입니다.

특징
  • 2V~4V의 작동 입력 전압, 3.6V의 고정 출력 전압, 최대 320mA의 출력 전류
  • 낮은 부하 조건에서 1μA의 정동작 전류
  • 개방 부하 조건에서 85℃의 경우 약 4μA의 대기 전류
  • 10mA~320mA에서 최대 93% 효율
  • 넓은 입력 전압 범위와 고효율로 배터리 수명 연장
  • 테스트하기 쉬운 NB-IoT 부하 특성 시뮬레이션
  • 최소한의 외부 부품 수로 구성된 작은 솔루션 크기
출력 전압 옵션 TIDA-050010.1
입력 전압(최소)(V) 2
입력 전압(최대)(V) 4
Vout(공칭값) (V) 3.6
Iout(최대)(A) .32
출력 전력(W) 1.152
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEE2.PDF (711 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX72.PDF (96 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX71.PDF (57 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX74.ZIP (593 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEW5.ZIP (1818 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX73.PDF (456 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX70.PDF (139 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61099 — 800nA 초저 정동작 전류의 0.7Vin 동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533KCS — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 6.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Supply for NB-IoT Modems in Smart Meters With LiSOCl2 Batteries Reference 2018. 10. 1