TIDC-CC2540-BLE-USB

TIDC-CC2540-BLE-USB

설계 파일

개요

The CC2540 USB Dongle is a complete example of how to use the USB enabled Bluetooth Low Energy (BLE) Wireless MCU. The reference design can be used to enable Bluetooth Smart and Internet of Things applications on any system that contains a USB host.

특징

  • Simple BLE to USB connection - Adds BLE to an existing product with USB
  • Debug header, LEDs and buttons included - Enables faster development
  • It can also be used as a packet sniffer for analyzing the BLE protocol and for software and system level debugging (use the free tool SmartRF Packet Sniffer)

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU977.PDF (602 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRES2.PDF (19 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRES1.PDF (198 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRES4.ZIP (276 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAA3.ZIP (58 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRES3.PDF (203 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRES0.PDF (170 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS769 — 100mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2540 — USB를 지원하는 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

CC2540EMK-USB — Bluetooth 저에너지 및 전용 무선 MCU

The CC2540 USB Dongle is a complete example of how to use the USB enabled Bluetooth Low Energy (BLE) Wireless MCU. The reference design can be used to enable Bluetooth Smart and Internet of Things applications on any system that contains a USB host.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2540-BLE-USB — CC2540 Bluetooth 저에너지 USB 동글 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2540EMK-USB — Bluetooth 저에너지 및 전용 무선 MCU

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
CC2592EMK-RD — 독립형 2.4GHz 범위 확장기 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2540-BLE-USB — CC2540 Bluetooth 저에너지 USB 동글 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CC2540 Bluetooth Low-Energy USB Dongle Design Guide 2015. 5. 5