TIDC-CC3200MODLAUNCHXL

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 모듈 런치패드

TIDC-CC3200MODLAUNCHXL

설계 파일

개요

CC3200MODLAUNCHXL은 CC3200MOD를 호스팅하는 저비용 평가 플랫폼입니다. SimpleLink™ CC3200MOD 는 ARM® Cortex™-M4 기반 MCU를 통합하는 무선 MCU(마이크로컨트롤러) 모듈로, 고객이 단일 장치를 사용하여 전체 애플리케이션을 개발할 수 있도록 합니다. 또한 모듈 LaunchPad는 프로그래밍 가능한 사용자 버튼, 맞춤형 애플리케이션을 위한 RGB LED, 온도 및 가속도계 센서, 디버깅을 위한 온보드 에뮬레이션을 제공합니다. LaunchPad 적층형 헤더 인터페이스는 그래픽 디스플레이, 오디오 코덱, 안테나 선택, 환경 감지 등과 같은 기존 BoosterPack 애드온 보드의 다른 주변 장치와 인터페이스할 때 CC3200MOD 기능을 확장하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • Alliance 회원을 위한 인증서 전송 요청 기능이 있는 FCC, IC, CE, 및 Wi-Fi® CERTIFIED™ 모듈 Wi-Fi
  • MCU가 통합된 CC3200MOD, SimpleLink Wi-Fi, Internet-on-a-chip™ 모듈 솔루션
  • BoosterPack 에코시스템을 이용하는 40핀 LaunchPad 표준
  • 기본 제공 데모용 온보드 가속도계 및 온도 센서
  • 전원 공급 및 디버그 연결을 위한 마이크로 USB 커넥터
  • 전도 테스트를 위한 U.FL이 있는 온보드 칩 안테나
  • AA 알카라인 배터리 2개 또는 AAA 알카라인 배터리 2개로 외부에서 전원 공급 가능
  • IoT(사물 인터넷) 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRC49.PDF (286 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRC51.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRC47.ZIP (1596 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC813.ZIP (601 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC50.ZIP (1056 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRC48.PDF (118 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

TMP006WCSP 패키지, 적외선 서모파일 비접촉 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS737역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1A 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LVC1T45구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC32002 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200MODSimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 및 사물 인터넷 무선 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 CC3200MOD SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution With MCU-Module LaunchPad User Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018. 8. 27