TIDC-CC3200SMARTPLUG

TIDC-CC3200SMARTPLUG

설계 파일

개요

Increasingly, applications require Wi-Fi-enabled energy measurement and control, particularly in end products such as Smart Plugs and Smart Receptacles, and in general application spaces such as home appliances, Smart Grid, and building automation.

The CC3200 Smart Plug is a full system solution, which integrates within a single microcontroller (MCU) the metrology data computation, and handles all Wi-Fi communication, including connection to a cloud server.  The device monitors energy consumption from a single load and controls the high voltage side while communicating data over Wi-Fi to other devices and to Cloud server. The system also includes a Flyback Power Supply Unit (PSU) that powers the system efficiently while being highly compact.

특징
  • SimpleLink™ Wi-Fi connectivity over 802.11 b/g/n networks from any mobile device
  • Single-phase energy measurement that calculates current, voltage, power and energy
  • Single Wi-Fi wireless MCU, with integrated ADC to compute the metrology data and handle Wi-Fi communications
  • Discrete metrology circuitry on board
  • Fast-switching solid-state relay to locally or remotely set the power ON or OFF
  • Isolated Flyback Power Supply To Provide Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) Output Regulation without Optical Coupler
  • Includes complete documentation, schematic files, as well as SW source for the embedded and Android mobile application
  • Enables the Internet of Things (IoT)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU983.PDF (847 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFQ9.PDF (237 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFQ8.PDF (319 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28910 — 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61097A-33 — 바이패스 스위치 -5nA 셧다운 전류를 지원하는 0.9Vin, 3.3Vout 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV324 — 쿼드, 5.5V, 1MHz, RRO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3200 — 2 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCAL5 — CC3200 Smart Plug Gen1 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
CC3200 — 2 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-CC3200SMARTPLUG — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 스마트 플러그

TIDCAL5 — CC3200 Smart Plug Gen1 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 6. 30
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
Wi-Fi 제품
CC3200 — 2 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-CC3200SMARTPLUG — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 스마트 플러그

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcal5 or www.ti.com/lit/xx/tidcal5/tidcal5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAL5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug Design Guide 2015. 7. 1
사용 설명서 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Smart Plug User's Guide 2015. 6. 23