TIDEP-01002

TIDEP-01002

설계 파일

개요

Jacinto™ 차량용 프로세서 DCARD(디지털 클러스터 차량용 레퍼런스 디자인)는 재구성 가능한 디지털 클러스터 시스템을 위한 비용 최적화된 설계입니다.  DCARD는 전체 시스템 BOM을 최적화하면서 1920x720 해상도 디스플레이에서 60fps 디지털 클러스터 솔루션을 구현할 수 있는 완전한 독립적 6계층 PCB 설계입니다. 또한 DCARD는 경고음, CAN 웨이크업 및 이더넷 연결을 위한 단일 존 오디오 출력도 지원합니다. 최종 제품 요구 사항을 기반으로 기능을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 카메라 입력은 후방 뷰 카메라 또는 운전자 모니터링을 통합하는 데 사용할 수 있고, 두 번째 디스플레이 출력을 사용하여 HUD(헤드업 디스플레이)를 구동할 수 있습니다.  시스템 전력 관리는 재구성 가능한 디지털 클러스터 사용 사례에 대해 전체 시스템 BOM을 최소화하도록 최적화되었습니다.  이 설계는 재구성 가능한 디지털 클러스터, 활성 그래픽이 있는 하이브리드 클러스터, 헤드업 디스플레이, 운전자 식별 및 모니터링과 같은 애플리케이션을 대상으로 합니다.

특징
  • 1920x720 해상도 클러스터 디스플레이에서 60fps 클러스터 그래픽을 렌더링하고 구동하는 Jacinto 6 Entry(DRA71x) 애플리케이션 프로세서
  • 시스템 BOM을 최소화하는 6계층 PCB 설계
  • TCAN1043 CAN 트랜시버를 사용하여 CAN에서 웨이크업
  • 후방 뷰 또는 운전자 모니터링 카메라 통합을 위한 CSI-2 카메라 입력
  • LM87523 및 LM5141을 포함한 최적화된 TI 전원 관리 솔루션
  • DSC90C189 시리얼라이저를 사용한 OpenLDI 클러스터 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE88.PDF (6625 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYM2.PDF (187 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYM1.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYM4.ZIP (3050 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF77.ZIP (1176 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYM3.PDF (659 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYM0.PDF (466 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

DRA718 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 1GHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1043-Q1 — 유연한 데이터 전송률과 활성화 입력을 지원하는 오토모티브 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TC811R-Q1 — 저전력 100BASE-T1 차량용 PHYTER™ 이더넷 물리적 계층 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90C189-Q1 — 저전력 1.8V 듀얼 픽셀 FPD-Link(LVDS) 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TAS2505 — 2W, 모노, 디지털 및 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기(오디오 프로세싱 및 모노 헤드폰 증폭기 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87523-Q1 — 차량용 10A, 2상+1상+1상, 3개의 출력 벅 컨버터(스위치 통합)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Cost-Optimized Digital Cluster Automotive Reference Design 2019. 1. 7