TIDEP-01030

TIDEP-01030

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 호스트의 처리 부하를 최소화하여 시스템 효율성을 향상시키는 mmWave 레이더 센서에 내장된 자동 모니터링 기능을 지제공합니다. 이 설계에서는 SDL(안전 진단 라이브러리)을 사용하여 프로그래밍 가능한 디지털 코어, 주변 장치 및 메모리에 대한 진단 테스트를 수행합니다. 또한 이 설계는 다양한 하드웨어 구성 요소의 RF 및 아날로그 모니터 기능을 구성하고 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 사용자가 다양한 안전 리소스를 통해 ASIL B(Automotive Safety Integrity Level) 및 SIL 2(Safety Integrity Level) 준수 제품을 구현할 수 있도록 지원함으로써 전체 개발 시간과 출시 시간을 단축합니다.

특징
  • 시스템 성능과 안정성을 향상하기 위해 mmWave 레이더 센서에 내장된 진단 및 모니터링 기능을 사용하는 방법을 시연합니다.
  • 안전 리소스를 사용하여 다양한 장치 및 애플리케이션에 걸쳐 ASIL-B 및 SIL 2 mmWave 센서를 구축하여 시스템 구현을 효율적으로 만듭니다.
  • 검증된 EVM 하드웨어 설계를 기반으로 하며, 빠른 시장 출시를 지원합니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF30.PDF (525 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCP1.PDF (1340 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCP0.PDF (217 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCGN4.ZIP (9376 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCP2.PDF (8941 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCO9.PDF (2502 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWR2944 — 코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87743-Q1 — 레이더 MMIC용 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87744-Q1 — 차량용, 3A 저잡음 벅 컨버터 3개 및 5V 부스트 컨버터를 포함한 레이더 MMIC용 PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87745-Q1 — 레이더 MMIC를 위한 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, IO LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

AWR2944EVM — 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC용 AWR2944 평가 모듈

이 레퍼런스 설계는 호스트의 처리 부하를 최소화하여 시스템 효율성을 향상시키는 mmWave 레이더 센서에 내장된 자동 모니터링 기능을 지제공합니다. 이 설계에서는 SDL(안전 진단 라이브러리)을 사용하여 프로그래밍 가능한 디지털 코어, 주변 장치 및 메모리에 대한 진단 테스트를 수행합니다. 또한 이 설계는 다양한 하드웨어 구성 요소의 RF 및 아날로그 모니터 기능을 구성하고 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 사용자가 다양한 안전 리소스를 통해 ASIL B(Automotive Safety Integrity Level) 및 SIL (...)

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-01027 — 고급 코너 레이더 레퍼런스 설계 TIDEP-01030 — 고급 코너 레이더를 위한 mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AWR2944EVM — 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC용 AWR2944 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-01027 — 고급 코너 레이더 레퍼런스 설계 TIDEP-01030 — 고급 코너 레이더를 위한 mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 mmWave Diagnostic and Monitoring for High-End Corner Radar Reference Design PDF | HTML 2024. 2. 27

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MMWAVE-MCUPLUS-SDK — AWR2944, AWR2544, AWR2944LC, AM2732 및 IWR2944용 mmWave 소프트웨어 개발 키트(SDK)