TIDEP0036

TIDEP0036

설계 파일

개요

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio and even high performance audio processing application.   This design also highlights the performance improvements achieved when implementing the Opus codec on a DSP vs. a general purpose processor, like ARM.  Depending upon the level of optimization of the code running on the genral purpose processor, implementing the Opus Codec on a C66x TI DSP core can have 3X the performance of an ARM CORTEX A-15 implementation. TMS320C66x DSPs support both audio and video codecs.

특징
  • This reference design is tested and includes hardware reference(EVM), software (Opus Codec package), users guide.
  • TMDSEVM6657 Lite EVM for high performance, cost-efficient, standalone development platform, using the TMS320C6657 high performance DSP based on TI's C66x Keystone multicore architecture. This design includes schematics, design files and bill of materials.
  • TI optimized Opus codec on the TI C66x DSP Core. The Opus codec package includes the codec,  along with test application and user guides, as well as documentation.
  • Users guide, including how to get started, as well as performance benchmarks vs. ARM® Cortex®-A15.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA45.PDF (993 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFB3.PDF (191 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFB5.ZIP (1729 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAH0.ZIP (9013 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFB4.ZIP (4764 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFB2.PDF (1718 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C6654 — 고성능 싱글 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최고 850MHz

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C6655 — 고성능 싱글 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최고 1.25GHz

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C6657 — 고성능 듀얼 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz, 2UART

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCE62005 — 통합 듀얼 VCO를 지원하는 5/10 출력 클록 생성기/지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

UCD7242 — 디지털 듀얼 동기형 벅 전원 드라이버

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

UCD9222 — 4/6/8비트 병렬 VID를 지원하는 2상 디지털 PWM 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54231 — Eco-Mode™를 지원하는 3.5~28V 입력, 2A, 570kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54620 — 4.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

PCA9306 — 2비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 변환기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS737 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 1A 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5435 — 192KB 플래시, 16KB SRAM, 12비트 ADC, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머, HW 멀티플라이어를 지원하는 18MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200 — VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4용 3A 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74AHC00 — 4채널, 2입력, 2V~5.5V NAND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74ALVC125 — 3상 출력을 지원하는 4채널, 1.65V~3.6V 버퍼

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74AUC1G32 — 1채널, 2입력 0.8V~2.7V 초고속(2.4ns) OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G32 — 1채널, 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3L301 — 3.3V, 2:1(SPDT), 8채널 기가채널 LAN 스위치

데이터 시트: PDF
RS-232 트랜시버

MAX3221E — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 싱글 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3808 — 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T245 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657 Lite 평가 모듈

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0036 — 효율적인 OPUS 코덱 솔루션 구현을 위해 TMS320C6657을 사용한 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657 Lite 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0036 — 효율적인 OPUS 코덱 솔루션 구현을 위해 TMS320C6657을 사용한 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 2015. 6. 16
Third party document TMS320C6657 EVM Overview [eInfochips] 2015. 6. 26
Third party document TMS320C6657 EVM Quick Setup Guide [eInfochips] 2015. 6. 26
사용 설명서 TMDXEVM6657L/LE/TMDSEVM6657LS Technical Reference Manual 2012. 5. 11

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 코덱
C66XCODECS — 코덱 - 비디오, 음성 - C66x 기반 디바이스