TIDEP0050

EnDat 2.2 시스템 레퍼런스 설계

TIDEP0050

설계 파일

개요

This reference design implements EnDat 2.2 Master protocol stack and hardware interface based on HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The design is composed of EnDat 2.2 Master protocol stack, half-duplex communications using RS-485 transceivers and the line termination implemented on the Sitara AM437x industrial development kit.  This design is fully tested to meet HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard. Along with EnDat position feedback, AM437x IDK is able to support industrial communications and motor drive as described in the AM437x single-chip motor-control design guide.

특징
  • Enables you to use EnDat 2.2 encoder interlaces to implement low footprint, low-power single chips in applications such as industrial automation and factory automation
  • EnDat 2.2 interface is the technical standard for direct drive technology due to its high resolution, short cycle times, commutation information, long line length support and encoder diagnostics.
  • EnDat 2.2 digital technology, simple connection technology and simple voltage supply requirements reduce overall system cost.
  • Based on Sitara AM437x processor which supports single-chip motor-control applications and other embedded control and communication applications
  • Production-ready development platform sub-system which includes schematics, BOM, user guide, benchmarks, software, demos and more.
  • Free board support package and industrial software development kit from TI.
  • Sitara AM437x supports a number of industrial communications standards including EtherCAT, Profinet, PROFIBUS, Ethernet/IP, Powerlink and Sercos.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAL5.PDF (1752 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI18.PDF (119 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC

SN65HVS882산업 자동화 및 프로세스 제어용 34V, 8채널 디지털 입력 시리얼라이저

데이터 시트: PDF
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4용 3A 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS386000프로그래머블 지연 및 워치독 타이머를 지원하는 오픈 드레인, 쿼드 공급 전압 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCE9132.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC2T244듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC1T45구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E0011nA 최대 누출 및 USB 2.0용 VCC 핀을 지원하는 6채널 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

LM41320.05% 20ppm/°C 드리프트 정밀 직렬 전압 레퍼런스(셧다운 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74LVC1G00단일 2입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC2T245구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트, 2-DIR 핀 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

TLK105L산업용 온도, 싱글 포트 10/100Mbps 이더넷 물리적 계층

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD78IEC ESD, 50Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62362I2C 호환 인터페이스 및 원격 감지를 지원하는 프로세서 코어 공급 0.77~1.4Vout

데이터 시트: PDF
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LVC8T245구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V-Q1오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 오토모티브 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22922출력 방전을 지원하는 3.6V, 2A, 14mΩ, 35nA 누설 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS5402MOSFET가 통합된 3.5V~28V 입력, 1.7A 출력, 비동기 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF
차량용 LED 드라이버

TPIC2810I2C 인터페이스를 지원하는 8비트 LED 드라이버

데이터 시트: PDF
BLDC 드라이버

DRV8313통합 FET를 지원하는 65V 최대 3A 피크 3상 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LV244A3상 출력을 지원하는 8채널, 2V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EnDat 2.2 System Design Guide 2015. 9. 14
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015. 11. 20

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00172 EnDat 2.2와 위치 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인 TIDEP0025 산업용 통신과 모터 제어용 단일 칩 드라이브 TIDEP0039 AM437x 통신 개발 플랫폼용 Sercos III 슬레이브 레퍼런스 디자인