TIDM-01000

TIDM-01000

설계 파일

개요

이 TI 레퍼런스 설계는 4~20mA 루프 전원 공급, RTD(저항 온도 감지기), 온도 트랜스미터를 위한 부품 수가 적은 저비용 솔루션을 제공합니다. 이 설계는 MSP430FR2355 MCU의 온칩 스마트 아날로그 콤보 모듈을 사용하여 루프 전류를 제어하므로 독립형 DAC는 더 이상 필요하지 않습니다. 이 설계는 6µA의 출력 전류 분해능으로 12bit 출력 분해능을 달성합니다. 이 설계는 루프 전원 입력에 역극성 보호 기능과 IEC61000-4-2 및 IEC61000-4-4 보호 기능이 통합되어 있습니다.

특징
  • 2선, 3선 또는 4선 RTD(저항 온도 감지기) 프로브와 호환되는 센서 입력
  • -200°C~850°C의 RTD 온도 범위
  • 최대 측정 오류: <1°C
  • IEC61000-4-2: ESD: 공기 방전: ±8kV A등급
  • 소형 폼 팩터(L x W): 60mm × 8mm
  • -40°C~105°C의 작동 온도 범위
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE64.PDF (11116 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWF0.PDF (107 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWE9.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWF2.ZIP (490 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEP4.ZIP (323 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWF1.PDF (507 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWE8.PDF (194 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2353 — 16KB FRAM, 연산 증폭기/PGA, 12비트 DAC, 12비트 ADC를 지원하는 24MHz 105 C 통합 아날로그 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355 — 32KB FRAM, 연산 증폭기/PGA, 12비트 DAC, 12비트 ADC를 지원하는 24MHz 105-C 통합 아날로그 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1120 — PGA, VREF, 2x IDAC 및 SPI 인터페이스를 지원하는 16비트, 2kSPS, 4채널, 저전력, 소형 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCEP5 — TIDM-01000 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-01000 — MSP430 스마트 아날로그 콤보를 지원하는 4~20mA 루프 전원 공급 RTD 온도 트랜스미터 레퍼런스 설계

TIDCEP5 — TIDM-01000 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 5. 20
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-01000 — MSP430 스마트 아날로그 콤보를 지원하는 4~20mA 루프 전원 공급 RTD 온도 트랜스미터 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcep5 or www.ti.com/lit/xx/tidcep5/tidcep5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEP5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 4- to 20-mA Loop-Powered RTD Temperature Transmitter Reference Design 2018. 5. 21
기술 문서 Get more signal chain from your MCU in factory automation applications PDF | HTML 2018. 6. 6