TIDM-RF430FRLSENSE

TIDM-RF430FRLSENSE

설계 파일

개요

This reference design provides a platform to evaluate the RF430FRL152H NFC Sensor Interface Transponder.  Directly out of the box, thermistor and photo transistor measurements can be communicated to an NFC enabled smart phone or other NFC/RFID Reader device.  This reference design can be operated with a battery for data logging into FRAM or without a battery utilizing energy harvested from the RF field.

특징
  • NFC type 5(ISO 15693) Transponder Platform
  • Operates with power from RF field or 1.5V battery to enable sensor measurements
  • 2kB user programmable FRAM memory for data logging and/or application code
  • Boosterpack headers available to interface additional sensors or MCU
  • On board antenna or options for custom external antenna
  • This design has been tested and  includes an application report, schematic/PCB design files and software(https://www.ti.com/lit/zip/slac692)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDREX1.PDF (201 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREX2.ZIP (120 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAB9.ZIP (201 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREX0.PDF (88 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

PCA9306 — 2비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 변환기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUC1G04 — 단일 0.8V~2.7V 고속 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS722 — 50mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS773 — 250mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(지연을 포함한 리셋 지원)

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G125 — 3상 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

RF430FRL152H — SPI/I2C 인터페이스 및 14비트 시그마-델타 ADC를 지원하는 NFC ISO15693 센서 트랜스폰더

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

RF430FRL153H — 14비트 시그마 델타 ADC를 지원하는 NFC ISO15693 센서 트랜스폰더

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

RF430FRL154H — SPI/I2C 인터페이스를 지원하는 NFC ISO15693 센서 트랜스폰더

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0102 — 자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 2비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 센서 트랜스폰더 평가 모듈

This reference design provides a platform to evaluate the RF430FRL152H NFC Sensor Interface Transponder.  Directly out of the box, thermistor and photo transistor measurements can be communicated to an NFC enabled smart phone or other NFC/RFID Reader device.  This reference design can be (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 온도 및 조명 센서 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 센서 트랜스폰더 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 온도 및 조명 센서 레퍼런스 디자인

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) 2018. 7. 3