TXG-4CH-EVM

TXG-4CH-EVM

지금 주문하기

개요

TXG-4CH-EVM은 TXGx04x 4채널 접지 레벨 변환기 제품군을 평가하는 데 사용되는 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM은 16핀 DBQ, 14핀 DYY 및 14핀 RUC를 포함한 여러 패키지 옵션을 지원합니다. 이 EVM에는 장치를 평가할 수 있는 여러 테스트 포인트와 연결 옵션이 있습니다.

특징
  • 1.71V~5.5V 공급 전압
  • 최대 ±80V의 GND 시프트 공차
  • 최대 250Mbps 지원
  • 전원 공급 장치 바이패스 커패시터
  • 테스트 포인트 및 연결 핀
접지 레벨 변환기
TXG1041 — ±10V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성 TXG1041-Q1 — 차량용 ±10V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성 TXG1042 — ±10V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 2/2 구성 TXG1042-Q1 — 차량용 ±10V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 2/2 구성 TXG4041 — ±40V, 4비트 고정 방향 접지 내성 전압 레벨 시프터, 3/1 구성 TXG4041-Q1 — 차량용 ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성 TXG4042 — ±40V, 4비트 고정 방향 접지 내성 전압 레벨 시프터, 2/2 구성 TXG4042-Q1 — 차량용 ±40V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 2/2 구성 TXG4122 — I2C 신호를 위한 2비트 양방향 40V 접지 레벨 변환기 TXG8010-Q1 — 차량용 ±80V, 1비트 고정 방향 접지 레벨 변환기 TXG8041 — ±80V, 4비트 고정 방향 접지 내성 전압 레벨 시프터(3/1 구성) TXG8041-EP — 향상된 제품, 4비트, 고정 방향 3/1 접지 레벨 변환기 TXG8041-Q1 — 차량용 ±80V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 3/1 구성 TXG8042 — ±80V, 4비트 고정 방향 접지 내성 전압 레벨 시프터(2/2 구성) TXG8042-Q1 — 차량용 ±80V, 4비트 고정 방향 접지 레벨 변환기, 2/2 구성 TXG8122-Q1 — I2C 신호를 위한 차량용, 2비트 양방향 80V 접지 레벨 변환기 TXGS441-SEP — 방사선 내성, 4비트 고정 방향 3/1 접지 레벨 변환기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
TXG-4CH-EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TXG-4CH-EVM — 4채널 접지 레벨 변환기용 TXG 평가 모듈(EVM)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TXG-4CH-EVM — 4채널 접지 레벨 변환기용 TXG 평가 모듈(EVM)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TXGx04x 4-Channel Ground-Level Translator Evaluation Module PDF | HTML 2025. 5. 6
인증서 TXG-4CH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025. 5. 1