USB-CTM-MINIDK-EVM

USB-CTM-MINIDK-EVM

지금 주문하기

개요

USB Type-C™ 및 PD(Power Delivery) 미니 도크 EVM(평가 모듈)은 오디오, USB 데이터, 전력 및 비디오를 포함한 USB Type-C 도크를 위한 완전한 레퍼런스 솔루션을 제공합니다.  EVM에는 소형 2인치 x 4인치 폼 팩터가 있으며 기본 USB Type-C PD 포트를 통해 소스 및 싱크 전원 기능을 모두 지원합니다. 비디오 출력 기능에는 DisplayPort 및 HDMI가 모두 포함됩니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • 양방향 전력 기능
  • DRP 전체 기능 USB-C 및 PD 포트
  • HDMI 또는 miniDP를 통한 듀얼 비디오(최대 4K)
  • Type-C를 통한 플래시 업데이트

  • USB-CTM-MINIDK-EVM INT-042 보드

eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25910 — 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

 

HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
TPD13S523 — ESD 보호 및 전류 제한 부하 스위치를 지원하는 13채널 HDMI 포트 솔루션

 

MOSFET
CSD87501L — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 공통 드레인 LGA, 5.5mOhm, 게이트 ESD 보호

 

USB PHY 및 브리지
TUSB3410 — UART, I2C 및 IrDA 직렬 포트-USB 브리지

 

USB 리드라이버 및 멀티플렉서
HD3SS3212 — 2채널 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 차동 mux/demux

 

USB 허브
TUSB8041 — 4포트 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 허브

 

USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS65982 — USB Type-C™ 및 USB PD 컨트롤러 전원 스위치 및 고속 멀티플렉서

 

USB-C 컨트롤러
TUSB321 — USB 타입-C 구성 채널 로직 및 포트 제어(VCONN 사용)

 

부하 스위치
TPS2013A — 5.5V, 1.5A, 35mΩ, 부하 스위치 TPS2500 — 에코 모드에서 0.13-1.4A 조정 가능 ILIMIT, 1.8-5.25V, 80mΩ USB 전원 스위치 + 부스트 컨버터

 

비교기
TLV3012 — 레퍼런스(푸시-풀)를 지원하는 저전력 콤퍼레이터

 

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
HD3SS460 — 4x6채널 USB Type-C™ 대체 모드 멀티플렉서/디멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

USB-CTM-MINIDK-EVM — 비디오 및 충전을 지원하는 USB Type-C™ 미니 도크 보드 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01243 — 비디오 및 충전 지원 USB Type-C™ 및 전원 공급 미니 도크 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

USB-CTM-MINIDK-EVM — 비디오 및 충전을 지원하는 USB Type-C™ 미니 도크 보드 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01243 — 비디오 및 충전 지원 USB Type-C™ 및 전원 공급 미니 도크 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 USB-CTM-MINIDK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 USB Type-C Mini Dock Users Guide (Rev. B) PDF | HTML 2016. 8. 8

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01243 — 비디오 및 충전 지원 USB Type-C™ 및 전원 공급 미니 도크 레퍼런스 디자인