홈 전력 관리 MOSFET

CSD87501L

활성

제품 상세 정보

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Dual Common Drain Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 3.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 15 QGD (typ) (nC) 6 QGS (typ) (nC) 5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 14 ID - package limited (A) 14 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Dual Common Drain Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 3.9 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.5 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 15 QGD (typ) (nC) 6 QGS (typ) (nC) 5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 14 ID - package limited (A) 14 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
PICOSTAR (YJG) 10 4.9539 mm² (3.37 mm × 1.47 mm)
  • Low on-resistance
  • Small footprint of 3.37 mm × 1.47 mm
  • Ultra-low profile – 0.2-mm high
  • Lead free
  • RoHS compliant
  • Halogen free
  • Gate ESD protection
  • Low on-resistance
  • Small footprint of 3.37 mm × 1.47 mm
  • Ultra-low profile – 0.2-mm high
  • Lead free
  • RoHS compliant
  • Halogen free
  • Gate ESD protection

This 30-V, 6.6-mΩ, 3.37-mm × 1.47-mm LGA Dual NexFET™ power MOSFET is designed to minimize resistance and gate charge in a small footprint. Its small size and common drain configuration make the device ideal for multi-cell battery pack applications and small handheld devices.




This 30-V, 6.6-mΩ, 3.37-mm × 1.47-mm LGA Dual NexFET™ power MOSFET is designed to minimize resistance and gate charge in a small footprint. Its small size and common drain configuration make the device ideal for multi-cell battery pack applications and small handheld devices.




다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 CSD87501L 30-V Dual Common Drain N-Channel NexFET Power MOSFET datasheet (Rev. B) PDF | HTML 2019. 5. 2
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 2025. 10. 31
애플리케이션 노트 MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 2025. 10. 27
애플리케이션 노트 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024. 3. 25
애플리케이션 노트 Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023. 12. 18
애플리케이션 노트 Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 2023. 12. 14
애플리케이션 노트 Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023. 3. 13
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022. 5. 31
설계 가이드 FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D) 2016. 7. 7

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러, 전원 스위치, 고속 멀티플렉서 EVM

TPS65981EVM은 USB Type-C 및 PD(Power Delivery) 애플리케이션을 위한 완전한 레퍼런스 설계로, 가변 DC-DC 아키텍처를 활용하여 보드 레이아웃을 최적화하고 BOM 비용을 최소화합니다.  또한 DP-EXPANSION-EVM과 페어링하면 사용자는 모든 기능을 갖춘 USB Type-C PD 호스트 또는 장치를 에뮬레이션할 수 있습니다.
사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
평가 보드

USB-CTM-MINIDK-EVM — 비디오 및 충전을 지원하는 USB Type-C™ 미니 도크 보드 평가 모듈

USB Type-C™ 및 PD(Power Delivery) 미니 도크 EVM(평가 모듈)은 오디오, USB 데이터, 전력 및 비디오를 포함한 USB Type-C 도크를 위한 완전한 레퍼런스 솔루션을 제공합니다.  EVM에는 소형 2인치 x 4인치 폼 팩터가 있으며 기본 USB Type-C PD 포트를 통해 소스 및 싱크 전원 기능을 모두 지원합니다. 비디오 출력 기능에는 DisplayPort 및 HDMI가 모두 포함됩니다.

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
지원 소프트웨어

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
지원되는 제품 및 하드웨어
시뮬레이션 모델

CSD87501L Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)

SLPM145B.ZIP (5 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

PMP11536 — USB-C DFP + 5V2A 파워 뱅크(입력 급속 충전기 포함) 레퍼런스 디자인

PMP11536 is a power bank reference design with a USB typc C DFP plus a USB type A port employing the boost mode of a Maxcharger. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach events automatically, as well as the output ports.

지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-00882 — USB 사용 USB Type-C HDD 전원 공급 레퍼런스 디자인

This reference design uses Texas Instrument's SuperSpeed USB 3.0 to SATA bridge, USB Type-CTM and USB PD controller with integrated power switch and High-Speed USB mux, and SuperSpeed USB 3.1 mux to demonstrate the subsystems required to implement a Type-C external hard disk drive capable of (...)

지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-01243 — 비디오 및 충전 지원 USB Type-C™ 및 전원 공급 미니 도크 레퍼런스 디자인

USB Type-C® 및 PD(Power Delivery) 미니 도크 레퍼런스 설계는 오디오, USB 데이터, 전력 및 비디오를 포함한 USB Type-C 도크를 위한 레퍼런스를 제공합니다.  이 레퍼런스 설계는 소형 2인치 x 4인치 폼 팩터를 제공하며 기본 USB Type-C PD 포트를 통해 소스 및 싱크 전원 기능을 모두 지원합니다. 비디오 출력 기능에는 DisplayPort 및 HDMI가 모두 포함됩니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PICOSTAR (YJG) 10 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상