TIDA-01243

TIDA-01243

설계 파일

개요

USB Type-C® 및 PD(Power Delivery) 미니 도크 레퍼런스 설계는 오디오, USB 데이터, 전력 및 비디오를 포함한 USB Type-C 도크를 위한 레퍼런스를 제공합니다.  이 레퍼런스 설계는 소형 2인치 x 4인치 폼 팩터를 제공하며 기본 USB Type-C PD 포트를 통해 소스 및 싱크 전원 기능을 모두 지원합니다. 비디오 출력 기능에는 DisplayPort 및 HDMI가 모두 포함됩니다.

특징
  • DisplayPort™ - HDMI
  • 양방향 전력 기능
  • DRP 전체 기능 USB-C 및 PD 포트
  • HDMI 또는 miniDP를 통한 듀얼 비디오(최대 4K)
  • Type-C를 통한 플래시 업데이트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC52.PDF (5434 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRN42.PDF (198 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRN41.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRN44.ZIP (322 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCI1.ZIP (1090 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN43.PDF (6521 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN40.PDF (5662 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3012 — 레퍼런스(푸시-풀)를 지원하는 저전력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS53318 — 1.5V~22V, 8A 동기형 벅 컨버터(eco-mode 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54331 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 3A, 570kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54332 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 3.5A, 1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD6E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스용 6채널 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TPD13S523 — ESD 보호 및 전류 제한 부하 스위치를 지원하는 13채널 HDMI 포트 솔루션

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2013A — 5.5V, 1.5A, 35mΩ, 부하 스위치

데이터 시트: PDF
부하 스위치

TPS2500 — 에코 모드에서 0.13-1.4A 조정 가능 ILIMIT, 1.8-5.25V, 80mΩ USB 전원 스위치 + 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD87501L — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 공통 드레인 LGA, 5.5mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

HD3SS460 — 4x6채널 USB Type-C™ 대체 모드 멀티플렉서/디멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3831 — 150nA, 초저전력, 공급 전압 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
USB PHY 및 브리지

TUSB3410 — UART, I2C 및 IrDA 직렬 포트-USB 브리지

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB8041 — 4포트 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 허브

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

HD3SS3212 — 2채널 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 차동 mux/demux

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS65982 — USB Type-C™ 및 USB PD 컨트롤러 전원 스위치 및 고속 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TUSB321 — USB 타입-C 구성 채널 로직 및 포트 제어(VCONN 사용)

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25910 — 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

USB-CTM-MINIDK-EVM — 비디오 및 충전을 지원하는 USB Type-C™ 미니 도크 보드 평가 모듈

USB Type-C® 및 PD(Power Delivery) 미니 도크 레퍼런스 설계는 오디오, USB 데이터, 전력 및 비디오를 포함한 USB Type-C 도크를 위한 레퍼런스를 제공합니다.  이 레퍼런스 설계는 소형 2인치 x 4인치 폼 팩터를 제공하며 기본 USB Type-C PD 포트를 통해 소스 및 싱크 전원 기능을 모두 지원합니다. 비디오 출력 기능에는 DisplayPort 및 HDMI가 모두 포함됩니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01243 — 비디오 및 충전 지원 USB Type-C™ 및 전원 공급 미니 도크 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

USB-CTM-MINIDK-EVM — 비디오 및 충전을 지원하는 USB Type-C™ 미니 도크 보드 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01243 — 비디오 및 충전 지원 USB Type-C™ 및 전원 공급 미니 도크 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-01243 Design Guide 2016. 8. 5
기술 문서 What is the USB Type-C and Power Delivery minidock and what does it do? PDF | HTML 2016. 10. 7