VANTRON-3P-AM6411

VANTRON-3P-AM6411

지금 주문하기

개요

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking requirements. It also offers multiple DI, DO, and AI channels for status monitoring, control, and data visualization.

특징
  • Low power, complete industrial design    
  • DI/DO/AI, isolated CAN FD & RS232, RS485    
  • Five gigabit ETH, dual SIM backup, Wi-Fi, Bluetooth    
  • Local edge computing support
AND 게이트
SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

 

CAN 트랜시버
TCAN1044A-Q1 — 대기 모드를 지원하는 향상된 차량용 CAN 트랜시버

 

DC/DC 컨버터
LM61460 — 3V~36V, 6A 저 EMI 동기 스텝다운 컨버터 TPS54540B — Eco-mode™를 지원하는 4.5~42V 입력, 5A, 스텝다운 컨버터 TPS62085 — 2x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

 

eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25200 — 꺼졌을 때 역전류 차단을 지원하는 2.5V~6.5V, 60mΩ, 0.085~2.9A eFuse

 

I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)
PCA9534 — 인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 8비트 2.3~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

 

RS-232 트랜시버
MAX3232E-Q1 — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 차량용 3V~5.5V 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

 

RS-485 및 RS-422 트랜시버
THVD4411 — 듀얼 프로토콜 RS-232(1T/1R)/RS-485(1T/1R) 트랜시버

 

RTC(실시간 클록) 및 타이머
BQ32002 — 백업 공급으로의 자동 전환을 지원하는 RTC(실시간 클록) TPL5010 — 워치독 기능과 수동 리셋을 지원하는 나노 전력 시스템 타이머

 

USB 허브
TUSB2046B — 4포트 USB 2.0 12Mbps USB 최대 속도 허브

 

디지털 아이솔레이터
ISO6742 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS51200-Q1 — 차량용 카탈로그 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터 TPS65219 — Arm® Cortex®- A53 프로세서 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM6411 — 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안

 

부하 스위치
TPS22965 — 조정 가능한 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

 

비인버팅 버퍼 및 드라이버
SN74AHC1G125 — 3상태 출력을 지원하는 단일 2V~5.5V 버퍼

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS745 — 전원 양호 기능을 지원하는 500mA, 저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터

 

오디오 연산 증폭기
SA5532A — 40°C~85°C 작동을 지원하는 듀얼, 30V, 10MHz, 저잡음(최대 6nV/√Hz) 오디오 연산 증폭기

 

이더넷 PHY
DP83867IR — 산업용 온도, 강력한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Vantron Technology, Inc.의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

G405 — G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway

지원되는 제품 및 하드웨어

G405 — G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Vantron Technology, Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.