버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

BQSTUDIO-TEST

Battery Management Studio (bqStudio) Software – untested version downloads

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.3.130
출시 날짜: 2026. 6. 23
제품
배터리 모니터 및 밸런서
BQ76905 — 고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~5S용 저전력 모니터 및 보호기 BQ76907 — 고정확도 셀 전압 측정을 지원하는 2S~7S용 저전력 모니터 및 보호기 BQ769142 — 3s~14s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기 - 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4 배터리용 BQ76942 — 3 시리즈 ~ 10 시리즈 다중 셀 배터리 모니터 및 보호기 BQ76952 — 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3s~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기 BQ76972 — 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3S~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기
배터리 보호기
BQ77307 — 고정밀 셀 전압 측정 지원 2S~7S용 저전력 보호기
배터리 연료 게이지
BQ27220 — 싱글 셀 팩/시스템 측 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지(미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필 지원) BQ27320 — 단일 셀 팩/시스템 측 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 BQ27425-G1 — 시스템 측 Impedance Track™, 배터리 직접 연결을 지원하는 연료 게이지 | 가스 게이지 배터리 BQ27425-G2A — LiCoO2 배터리용 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27425-G2B — 시스템 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 LiMn2O4 배터리 BQ27427 — 미리 프로그래밍된 화학 성분 및 통합 감지 저항을 갖춘 싱글 셀 배터리 연료 게이지 BQ27520-G4 — 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 — 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 — bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 — bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 — 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 — DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27621-G1 — 동적 전압 상관 관계, 배터리 가스 게이지를 지원하는 시스템 측 연료 게이지 BQ27741-G1 — 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 — 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27Z561 — 1 시리즈용 Impedance Track™ 통합 회로 가스 게이지 솔루션 BQ27Z746 — 통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지 BQ27Z846 — 1셀 팩용 보호 및 ECC 인증 기능이 있는 배터리 게이지 BQ27Z855 — 1셀 팩용 내장 선형 충전기, 보호 및 인증 기능이 있는 배터리 게이지 BQ28Z610 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ34110 — 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34210-Q1 — 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지 BQ34Z100-G1 — 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ35100 — 비충전식 배터리(리튬 기본) 및 서비스 종료 모니터를 위한 배터리 연료 게이지 BQ4050 — 1~4 시리즈 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50 — 1~4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50-R1 — 터보 모드 1.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ40Z50-R2 — 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ40Z60 — 완전한 멀티 셀 배터리 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z80 — Impedance Track™ 가스 게이지 기술을 탑재한 2s~6s 배터리 팩 관리자 BQ41Z50 — 2-4 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지 및 보호기 BQ41Z90 — 3-16 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지, 모니터 및 보호기 BQ78350 — bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 — CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78Z100 — 1 시리즈~2 시리즈용 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지
배터리 충전기 IC
BQ24800 — SMBus 1-4셀 벅 배터리 충전 컨트롤러로 하이브리드 전원 부스트 및 배터리 부스트 모드를 지원 BQ25720 — 전원 경로 및 USB-C® PD OTG를 지원하는 SMBus 1-4 셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러 BQ25723 — 전원 경로 및 USB-C® PD OTG를 지원하는 I²C 1-4 셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러 BQ25731 — USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러 BQ25756 — MPPT가 내장된 독립 실행형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅-부스트 충전 컨트롤러 BQ25790 — 통합형, NVDC, 5A 1셀~4셀 스위치 모드 벅-부스트 배터리 충전기
하드웨어 개발
평가 보드
MKST-3P-ALT-EV2300 — EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체

문서

Battery Management Studio (bqStudio) Documentation

출시 정보

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.

 

  • This version of bqStudio supports the latest chemistry updates.
  • Operating systems: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 (64 bit)

 

Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specific evaluation software from the appropriate product page.

Requires: EV2400 or MKST-3P-ALT-EV2300

새 소식

  • See Release notes