버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

IPG-UI

IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 01.00.00.0H
출시 날짜: 2018. 11. 8
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65020 — 3개의 DC/DC, 3개의 LDO, I2C 인터페이스 및 동적 전압 스케일링을 지원하는 6채널 전원 관리 IC(PMIC) TPS65023 — DC/DC 3개, LDO 3개, I2C 인터페이스 및 DVS를 지원하는 전원 관리 IC(PMIC) TPS65023B — DC/DC 3개, LDO 3개, I2C 인터페이스 및 DVS를 지원하는 6채널 전원 관리 IC(PMIC) TPS65055 — 4개의 낮은 입력 전압 LDO를 지원하는 2.25MHz 듀얼 스텝다운 컨버터 TPS65084 — Braswell 프로세서용 프로그래머블 중간 입력 전압 범위 전원 관리 IC(PMIC) TPS65086 — 2S 및 3S 리튬 이온 배터리 작동 장치 또는 비 배터리 장치용 구성 가능 멀티 레일 PMIC TPS650861 — 사용자 프로그래머블 3 컨버터, 3 컨트롤러, 4 LDO 및 3 부하 스위치 전원 관리 IC(PMIC) TPS65090 — 스위치 모드 충전기, DCDC 3개, LDO 2개 및 부하 스위치 7개를 갖춘 6V~7V 전원 관리 IC(PMIC) TPS65094 — Apollo Lake 프로세서를 위한 프로그래머블 중간 입력 전압 범위 전원 관리 IC(PMIC) TPS65217 — 3 DC/DC, 4 LDO, 선형 배터리 충전기 및 백색 LED 드라이버를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC) TPS652170 — DC/DC 3개, LDO 4개, 배터리 충전기 및 LED 드라이버를 지원하는 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC) TPS65218 — ARM Cortex-A8/A9 SoCs 및 FPGA용 PMIC(통합 전원 관리) TPS6521815 — 6개의 DC/DC 컨버터, 1개의 LDO 및 3개의 부하 스위치가 있는 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC) TPS65218D0 — ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC) TPS657095 — 임베디드 카메라 모듈 PMIC TPS65910 — 6x6mm QFN 제품군, 4개의 DC/DC, 8개의 LDO 및 RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC) TPS65911 — DC/DC 4개, LDO 9개, RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC) TPS65912 — DC/DC 4개, LDO 10개, LED 출력 3개 및 32kHz RC 오실레이터를 지원하는 전원 관리 IC(PMIC) TPS659128 — 프로세서 전원용 PMU
하드웨어 개발
평가 보드
BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 고객 프로그래밍 BoosterPack TPS65023BEVM-664 — TPS65023B 평가 모듈 TPS65023EVM-205 — TPS65023 평가 모듈 TPS650860EVM-116 — TPS650860 평가 모듈 TPS65218EVM-100 — TPS65218 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc620 or www.ti.com/lit/xx/slvc620h/slvc620h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC620. Please update any bookmarks accordingly.